Model 20214 - Hexagon head screw full thread - ISO 4017 - 8.8 class - Hot dip galvanized
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
Standard steel fastening
Hexagon head cap screw
8_8
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_fix_infra/fix_stand_acier/vis_tete_hexa/8_8/20214.prj},{NB=emile_maurin_fix_infra_2021416X40_400},{DES=Vis à tête hexagonale entièrement filetée},{NORME1=ISO 4017},{NORME2=-},{MATIERE=Acier classe 8.8},{REVETEMENT=Galvanisé à chaud},{CERTIFICATION=-},{MARQUE=-},{REF=2021416X40},{LODLEVEL=400},{DXL=16x40},{IDNR=},{D=16},{L=40},{S=24},{K=10.0},{D3=13.546},{P=2.000},{A=6.000},{C=0.800},{DA=17.700},{DW=22.490},{E=26.750},{R=0.600},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
DES
Long description
ⁿ/ₐ
NORME1
Standard 1
ⁿ/ₐ
NORME2
Standard 2
ⁿ/ₐ
MATIERE
Material
ⁿ/ₐ
REVETEMENT
Coating
ⁿ/ₐ
CERTIFICATION
Certification / Accreditation
ⁿ/ₐ
MARQUE
Marque
ⁿ/ₐ
REF
Reference
ⁿ/ₐ
DXL
ⁿ/ₐ
D
Nominal diameter
[mm]
L
Length
[mm]
S
Across-flats-dimension
[mm]
K
Height of the head
[mm]
emile_maurin_202146X12
Vis à tête hexagonale ent...
ISO 4017
-
Acier classe 8.8
Galvanisé à chaud
-
-
202146X12
6x12
6
12
10
4.0
emile_maurin_202146X16
Vis à tête hexagonale ent...
ISO 4017
-
Acier classe 8.8
Galvanisé à chaud
-
-
202146X16
6x16
6
16
10
4.0
emile_maurin_202146X20
Vis à tête hexagonale ent...
ISO 4017
-
Acier classe 8.8
Galvanisé à chaud
-
-
202146X20
6x20
6
20
10
4.0
emile_maurin_202146X25
Vis à tête hexagonale ent...
ISO 4017
-
Acier classe 8.8
Galvanisé à chaud
-
-
202146X25
6x25
6
25
10
4.0
emile_maurin_202146X30
Vis à tête hexagonale ent...
ISO 4017
-
Acier classe 8.8
Galvanisé à chaud
-
-
202146X30
6x30
6
30
10
4.0
emile_maurin_202146X40
Vis à tête hexagonale ent...
ISO 4017
-
Acier classe 8.8
Galvanisé à chaud
-
-
202146X40
6x40
6
40
10
4.0
emile_maurin_202148X12
Vis à tête hexagonale ent...
ISO 4017
-
Acier classe 8.8
Galvanisé à chaud
-
-
202148X12
8x12
8
12
13
5.3
emile_maurin_202148X16
Vis à tête hexagonale ent...
ISO 4017
-
Acier classe 8.8
Galvanisé à chaud
-
-
202148X16
8x16
8
16
13
5.3
emile_maurin_202148X20
Vis à tête hexagonale ent...
ISO 4017
-
Acier classe 8.8
Galvanisé à chaud
-
-
202148X20
8x20
8
20
13
5.3
emile_maurin_202148X25
Vis à tête hexagonale ent...
ISO 4017
-
Acier classe 8.8
Galvanisé à chaud
-
-
202148X25
8x25
8
25
13
5.3
emile_maurin_202148X30
Vis à tête hexagonale ent...
ISO 4017
-
Acier classe 8.8
Galvanisé à chaud
-
-
202148X30
8x30
8
30
13
5.3
emile_maurin_202148X35
Vis à tête hexagonale ent...
ISO 4017
-
Acier classe 8.8
Galvanisé à chaud
-
-
202148X35
8x35
8
35
13
5.3
emile_maurin_202148X40
Vis à tête hexagonale ent...
ISO 4017
-
Acier classe 8.8
Galvanisé à chaud
-
-
202148X40
8x40
8
40
13
5.3
emile_maurin_202148X45
Vis à tête hexagonale ent...
ISO 4017
-
Acier classe 8.8
Galvanisé à chaud
-
-
202148X45
8x45
8
45
13
5.3
emile_maurin_202148X50
Vis à tête hexagonale ent...
ISO 4017
-
Acier classe 8.8
Galvanisé à chaud
-
-
202148X50
8x50
8
50
13
5.3
emile_maurin_202148X60
Vis à tête hexagonale ent...
ISO 4017
-
Acier classe 8.8
Galvanisé à chaud
-
-
202148X60
8x60
8
60
13
5.3
emile_maurin_202148X80
Vis à tête hexagonale ent...
ISO 4017
-
Acier classe 8.8
Galvanisé à chaud
-
-
202148X80
8x80
8
80
13
5.3
emile_maurin_2021410X16
Vis à tête hexagonale ent...
ISO 4017
-
Acier classe 8.8
Galvanisé à chaud
-
-
2021410X16
10x16
10
16
16
6.4
emile_maurin_2021410X20
Vis à tête hexagonale ent...
ISO 4017
-
Acier classe 8.8
Galvanisé à chaud
-
-
2021410X20
10x20
10
20
16
6.4
emile_maurin_2021410X25
Vis à tête hexagonale ent...
ISO 4017
-
Acier classe 8.8
Galvanisé à chaud
-
-
2021410X25
10x25
10
25
16
6.4
emile_maurin_2021410X30
Vis à tête hexagonale ent...
ISO 4017
-
Acier classe 8.8
Galvanisé à chaud
-
-
2021410X30
10x30
10
30
16
6.4
emile_maurin_2021410X35
Vis à tête hexagonale ent...
ISO 4017
-
Acier classe 8.8
Galvanisé à chaud
-
-
2021410X35
10x35
10
35
16
6.4
emile_maurin_2021410X40
Vis à tête hexagonale ent...
ISO 4017
-
Acier classe 8.8
Galvanisé à chaud
-
-
2021410X40
10x40
10
40
16
6.4
emile_maurin_2021410X45
Vis à tête hexagonale ent...
ISO 4017
-
Acier classe 8.8
Galvanisé à chaud
-
-
2021410X45
10x45
10
45
16
6.4
emile_maurin_2021410X50
Vis à tête hexagonale ent...
ISO 4017
-
Acier classe 8.8
Galvanisé à chaud
-
-
2021410X50
10x50
10
50
16
6.4
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성