카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 62357 - Butterfly valve male end / female end - FKM gasket - Stainless steel 316L
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
02 - Agro-alimentaire
62 - Norme DIN
03 - Vannes papillon DIN
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/02_agroalimentaire/62_norme_din/03_vannes_papillon_din/62357.prj},{NB=bene_inox_662357-40_0},{REF=662357-40},{ANGLE=0},{MAT=Inox 316L},{DN=40},{D1=41},{D2=92},{D3=78},{F=65 x 1/6\"},{L=65},{POIDS=1.55},{INFOS=INFOTEXTE},{VERS=3.000},{VERS1=21.000},{DX=6.000},{VERSD=3.000},{PPATH=62357/62357_sbl.prj},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
DN
Diamètre nominal
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
F
[mm]
L
[mm]
POIDS
[Kg]
Béné Inox 662357-25
662357-25
Inox 316L
25
79
63
52 x 1/6"
61
1.17
Béné Inox 662357-32
662357-32
Inox 316L
32
92
70
58 x 1/6"
64
1.38
Béné Inox 662357-40
662357-40
Inox 316L
40
92
78
65 x 1/6"
65
1.55
Béné Inox 662357-50
662357-50
Inox 316L
50
105
92
78 x 1/6"
67
2.02
Béné Inox 662357-65
662357-65
Inox 316L
65
125
112
95 x 1/6"
71
2.76
Béné Inox 662357-80
662357-80
Inox 316L
80
139
127
110 x 1/6"
87
4.61
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성