카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 64149 - FKM (BNIC) gasket for square flange with oblong holes
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
02 - Agro-alimentaire
64 - MACON
05 - Accessoires de robinetterie MACON
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/02_agroalimentaire/64_macon/05_accessoires_de_robinetterie_macon/64149.prj},{NB=bene_inox_964149-60},{REF=964149-60},{MAT=Inox 304},{DN=60},{D1=60},{D2=13},{L1=120},{L2MINI=75},{L2MAX=90},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
DN
Diamètre nominal
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
L2MINI
[mm]
L2MAX
[mm]
Béné Inox 964149-40
964149-40
Inox 304
40
40
13
100
60
75
Béné Inox 964149-50
964149-50
Inox 304
50
50
13
100
60
75
Béné Inox 964149-60
964149-60
Inox 304
60
60
13
120
75
90
Béné Inox 964149-70
964149-70
Inox 304
70
70
13
120
82
90
Béné Inox 964149-80
964149-80
Inox 304
80
80
13
140
90
102
Béné Inox 964149-100
964149-100
Inox 304
100
100
13
140
90
102
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성