Model 70201 - PLAIN WASHER NORMAL TYPE ISO 7089 200 HV ZINC PLATED
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
Washers
structural washers
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_fix_infra/rondelle/pour_la_construction/70201.prj},{NB=emile_maurin_fix_infra_7020116_400},{DES=Rondelle plate normale},{NORME1=ISO 7089},{NORME2=-},{MATIERE=Acier 200HV},{REVETEMENT=Zn},{CERTIFICATION=-},{MARQUE=-},{REF=7020116},{LODLEVEL=400},{IDNR=},{D=16},{D1=17.0},{S=3.0},{D2=30},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
BOM
DES
Long description
ⁿ/ₐ
NORME1
Standard 1
ⁿ/ₐ
NORME2
Standard 2
ⁿ/ₐ
MATIERE
Material
ⁿ/ₐ
REVETEMENT
Coating
ⁿ/ₐ
CERTIFICATION
Certification / Accreditation
ⁿ/ₐ
MARQUE
Marque
ⁿ/ₐ
REF
Reference
ⁿ/ₐ
D
Nominal diameter
[mm]
D1
Inside diameter
[mm]
S
Thickness
[mm]
D2
Outside diameter
[mm]
emile_maurin_702012
Rondelle plate normale
ISO 7089
-
Acier 200HV
Zn
-
-
702012
2
2.2
0.3
5
emile_maurin_702013
Rondelle plate normale
ISO 7089
-
Acier 200HV
Zn
-
-
702013
3
3.2
0.5
7
emile_maurin_702014
Rondelle plate normale
ISO 7089
-
Acier 200HV
Zn
-
-
702014
4
4.3
0.8
9
emile_maurin_702015
Rondelle plate normale
ISO 7089
-
Acier 200HV
Zn
-
-
702015
5
5.3
1.0
10
emile_maurin_702016
Rondelle plate normale
ISO 7089
-
Acier 200HV
Zn
-
-
702016
6
6.4
1.6
12
emile_maurin_702018
Rondelle plate normale
ISO 7089
-
Acier 200HV
Zn
-
-
702018
8
8.4
1.6
16
emile_maurin_7020110
Rondelle plate normale
ISO 7089
-
Acier 200HV
Zn
-
-
7020110
10
10.5
2.0
20
emile_maurin_7020112
Rondelle plate normale
ISO 7089
-
Acier 200HV
Zn
-
-
7020112
12
13.0
2.5
24
emile_maurin_7020114
Rondelle plate normale
ISO 7089
-
Acier 200HV
Zn
-
-
7020114
14
15.0
2.5
28
emile_maurin_7020116
Rondelle plate normale
ISO 7089
-
Acier 200HV
Zn
-
-
7020116
16
17.0
3.0
30
emile_maurin_7020118
Rondelle plate normale
ISO 7089
-
Acier 200HV
Zn
-
-
7020118
18
19.0
3.0
34
emile_maurin_7020120
Rondelle plate normale
ISO 7089
-
Acier 200HV
Zn
-
-
7020120
20
21.0
3.0
37
emile_maurin_7020122
Rondelle plate normale
ISO 7089
-
Acier 200HV
Zn
-
-
7020122
22
23.0
3.0
39
emile_maurin_7020124
Rondelle plate normale
ISO 7089
-
Acier 200HV
Zn
-
-
7020124
24
25.0
4.0
44
emile_maurin_7020127
Rondelle plate normale
ISO 7089
-
Acier 200HV
Zn
-
-
7020127
27
28.0
4.0
50
emile_maurin_7020130
Rondelle plate normale
ISO 7089
-
Acier 200HV
Zn
-
-
7020130
30
30.0
4.0
56
emile_maurin_7020133
Rondelle plate normale
ISO 7089
-
Acier 200HV
Zn
-
-
7020133
33
34.0
5.0
60
emile_maurin_7020136
Rondelle plate normale
ISO 7089
-
Acier 200HV
Zn
-
-
7020136
36
37.0
5.0
66
emile_maurin_7020139
Rondelle plate normale
ISO 7089
-
Acier 200HV
Zn
-
-
7020139
39
42.0
6.0
72
emile_maurin_7020142
Rondelle plate normale
ISO 7089
-
Acier 200HV
Zn
-
-
7020142
42
45.0
8.0
78
emile_maurin_7020148
Rondelle plate normale
ISO 7089
-
Acier 200HV
Zn
-
-
7020148
48
52.0
8.0
92
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성