피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
한국어
MPCZ, MPCTZ - 플랜지일체형무급유부시-동합금-센터플랜지
Misumi
誘명꽣
무급유부시
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/05_oil_free_bushings/mpctz.prj},{NB=MPCZ16-25},{MAT=High Tensile Copper Alloy Solid Lubricant Embedded},{AC=Hexagon Socket Low Head Cap Screw: M4-12 x 4},{TS=Z},{DD=16},{DDTOL=+0.034/+0.016},{L=25},{L1=25,30,35,40},{D=22},{DTOL=0/-0.021},{DAA=21.5},{H=40},{T=5},{TT=3.0},{DD1=4.5},{DD2=7.5},{PCD1=30},{F1=18},{A1=24},{R=1.500},{LL=2.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
PN
부품No.
ⁿ/ₐ
MAT
??
ⁿ/ₐ
AC
부속품
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
DDTOL
D 허용공차
[mm]
D
[mm]
DTOL
D 허용공차
[mm]
DAA
Da
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
TT
t
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
PCD
P.C.D.
[mm]
F
[mm]
A
[mm]
MPCZ8-20
MPCZ8-20
고장력구리고체윤활제
낮은머리육각홀붙이볼트 : M3-10 x 2
8
+0.028/+0.013
12
0/-0.018
11.5
27
4
2.2
3.5
6.0
19
0
0
MPCZ10-25
MPCZ10-25
고장력구리고체윤활제
낮은머리육각홀붙이볼트 : M3-10 x 2
10
+0.028/+0.013
14
0/-0.018
13.5
29
4
2.2
3.5
6.0
21
0
0
MPCZ12-25
MPCZ12-25
고장력구리고체윤활제
낮은머리육각홀붙이볼트 : M4-12 x 2
12
+0.034/+0.016
18
0/-0.018
17.5
36
5
3.0
4.5
7.5
26
0
0
MPCZ13-35
MPCZ13-35
고장력구리고체윤활제
낮은머리육각홀붙이볼트 : M4-12 x 2
13
+0.034/+0.016
19
0/-0.021
18.5
37
5
3.0
4.5
7.5
27
0
0
MPCZ16-25
MPCZ16-25
고장력구리고체윤활제
낮은머리육각홀붙이볼트 : M4-12 x 4
16
+0.034/+0.016
22
0/-0.021
21.5
40
5
3.0
4.5
7.5
30
0
0
MPCZ20-30
MPCZ20-30
고장력구리고체윤활제
낮은머리육각홀붙이볼트 : M5-16 x 4
20
+0.041/+0.020
28
0/-0.021
27.5
49
6
3.7
5.5
9.0
38
0
0
MPCZ25-60
MPCZ25-60
고장력구리고체윤활제
낮은머리육각홀붙이볼트 : M5-16 x 4
25
+0.041/+0.020
33
0/-0.025
32.5
54
6
3.7
5.5
9.0
43
0
0
MPCZ30-70
MPCZ30-70
고장력구리고체윤활제
낮은머리육각홀붙이볼트 : M6-20 x 4
30
+0.041/+0.020
38
0/-0.025
37.5
63
8
4.2
6.6
11.0
50
0
0
MPCZ35-70
MPCZ35-70
고장력구리고체윤활제
낮은머리육각홀붙이볼트 : M6-20 x 4
35
+0.050/+0.025
44
0/-0.025
43.5
69
8
4.2
6.6
11.0
56
0
0
MPCZ40-80
MPCZ40-80
고장력구리고체윤활제
낮은머리육각홀붙이볼트 : M8-25 x 4
40
+0.050/+0.025
50
0/-0.025
49.5
82
10
5.2
9.0
14.0
66
0
0
MPCZ50-100
MPCZ50-100
고장력구리고체윤활제
낮은머리육각홀붙이볼트 : M8-25 x 4
50
+0.050/+0.025
62
0/-0.030
61.5
94
10
5.2
9.0
14.0
78
0
0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
CB - 육각홀붙이볼트
Misumi
09.09.2019
WSSB, WSSM, WSSS,WSSA,WSSAB - 금속와셔 -일반급 T치수 선택타입-
Misumi
07.06.2021
NLSBG, LSBG, PLSBG, BLSBG, SLSBG, ALSBG, ABLSBG - 육각 지주 - 편단 수나사편단 암나사 - - ...
Misumi
29.05.2023
LBNR, LBNL, SLBNR, SLBNL, KNTR, KNTL, SKNTR - 너트
Misumi
03.06.2021
B6_ _ _ZZ, SB6_ _ _ZZ - 깊은홈베어링 - 양씰타입
Misumi
30.06.2021
SSEB, SSEB-MX, SSE2B, SSE2B-MX, RSEB, RSE2B - 미니츄어 리니어 가이드 표준/상급예압-선택 타입
Misumi
04.04.2024
LHZR, LHFR-N, LHFR, LHFRF, LHFRR, LHFRM, LHFRM-N, LHFRMF, SLHFR, SLHFRS, LH...
Misumi
16.11.2023
CBSS, CBSM, CBSA, CBSR, CBSTS - 납작머리 육각홀붙이볼트
Misumi
29.05.2023
NEFS6-3030, NEFSB6-3030, NEFSY6-3030, EFS6-3030, EFSB6-3030, HFS6-3030, HFS...
Misumi
31.05.2024
SFJ, SFU, SSFJ, SSFU, PSFJ, PSFU, PSSFJ, PSSFU, RSFJ, RSSFJ, PSFG, PSSFG, S...
Misumi
27.05.2023
STWN, STWS - 고정링 - C - 외부
Misumi
30.06.2021
HTPA__S3M060, HTPA__S3M100, HTPA__S3M150, HTPB__S3M060, HTPB__S3M100, HTPB_...
Misumi
13.01.2023
AWA ,AUA ,AWY, BWY, AUY, BUY, AWU, BWU, AUU, BUU, AWS, BWS, AUS, BUSS, AWF...
Misumi
10.08.2021
WY, WR, WF, WL, WT, WM, WH, WB - 압축스프링
Misumi
03.06.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성