Nederlands
polski
русский
slovenčina
中文
中文
MPZ - 三指定心机械手 - 用于抓取小元件的机械手
SCHUNK
抓取系统
定心机械手
Powered by
CAD模型選擇
{schunk/greiftechnik/zentrischgreifer/mpz_asm_at.prj},{NB=SCHUNK-0340511 MPZ 30-AS, 00},{IDNR=0340511},{PARTSERVER=1.000},{HUBBACKE=3.000},{EIGENMASSE=0.090},{WERKSTUECKGE=0.28},{FLUIDVERBRAUCH=4.20},{NENNBETRIEBSDRU=6},{FINGERLAENGE=30},{MASSEFINGER=0.03},{SCHUTZART=40},{WIEDERHOLUNGS=0.01},{REINRAUMKLASSE=5},{POSHGBAGR=48.500},{POSXGBA=13.000},{HUBMAX=3.000},{TYP1=4.000},{TYP2=1.000},{TYP3=11.000},{TYPGEH=2.000},{SD=3.000},{SL=10.000},{FPS=0.000},{LANSMMS=23.700},{LANSMMSW=0.000},{LANSMMSX=11.100},{LANSMMSY=3.500},{TS=3.000},{TYP=MPZ 30-AS},{ONLINE=Zur Produktseite},{CALC=../../../../../../produktbilder/icons/im0023672.png},{EPLAN=../../../../../../produktbilder/icons/im0021678.png},{SCHLIESSKRAFT=80/-},{FEDERKRAFT=25},{HUB=0},{ZHU=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
IDNR
ID
ⁿ/ₐ
TYP
描述
ⁿ/ₐ
HUBBACKE
单指行程
[mm]
SCHLIESSKRAFT
闭合/打开力
[N]
FEDERKRAFT
最小弹簧力
ⁿ/ₐ
EIGENMASSE
重量
[kg]
WERKSTUECKGE
建议工件重量
[kg]
FLUIDVERBRAUCH
每个双行程的流体消耗量
[cm^3]
BETRIEBSDRUCK
最小/最大工作压力
[bar]
NENNBETRIEBSDRU
额定工作压力
[bar]
SCHLIESSZEIT
闭合/打开时间
[s]
SCHLIESSZEITFED
闭合-/打开时间,带弹簧
[s]
FINGERLAENGE
最大允许手指长度
[mm]
MASSEFINGER
每机械手手指的最大允许质量
[kg]
SCHUTZART
防护等级 IP
ⁿ/ₐ
UMGEBUNGSTEMP
最低/最高环境温度
[°C]
WIEDERHOLUNGS
重复精度
[mm]
REINRAUMKLASSE
洁净室等级 ISO 14644-1
ⁿ/ₐ
SCHUNK-0340480 MPZ 16
0340480
MPZ 16
1.000
20/24
-
0.010
0.05
0.15
2/8
6
0.02/0.02
-
16
0.02
40
5/90
0.01
5
SCHUNK-1475795 MPZ 16-H1G
1475795
MPZ 16-H1G
1.000
20/24
-
0.010
0.05
0.15
2/8
6
0.02/0.02
-
16
0.02
40
5/90
0.01
5
SCHUNK-0340481 MPZ 16-AS
0340481
MPZ 16-AS
1.000
26/-
6
0.020
0.05
0.40
4/6.5
6
0.02/0.04
0.2
16
0.02
40
5/90
0.01
5
SCHUNK-1475796 MPZ 16-AS-...
1475796
MPZ 16-AS-H1G
1.000
26/-
6
0.020
0.05
0.40
4/6.5
6
0.02/0.04
0.2
16
0.02
40
5/90
0.01
5
SCHUNK-0340482 MPZ 16-IS
0340482
MPZ 16-IS
1.000
-/30
6
0.020
0.05
0.40
4/6.5
6
0.04/0.02
0.2
16
0.02
40
5/90
0.01
5
SCHUNK-1475797 MPZ 16-IS-...
1475797
MPZ 16-IS-H1G
1.000
-/30
6
0.020
0.05
0.40
4/6.5
6
0.04/0.02
0.2
16
0.02
40
5/90
0.01
5
SCHUNK-0340490 MPZ 20
0340490
MPZ 20
1.500
26/30
-
0.020
0.10
0.30
2/8
6
0.02/0.02
-
20
0.03
40
5/90
0.01
5
SCHUNK-1475798 MPZ 20-H1G
1475798
MPZ 20-H1G
1.500
26/30
-
0.020
0.10
0.30
2/8
6
0.02/0.02
-
20
0.03
40
5/90
0.01
5
SCHUNK-0340491 MPZ 20-AS
0340491
MPZ 20-AS
1.500
34/-
8
0.030
0.10
0.70
4/6.5
6
0.02/0.04
0.2
20
0.03
40
5/90
0.01
5
SCHUNK-1475799 MPZ 20-AS-...
1475799
MPZ 20-AS-H1G
1.500
34/-
8
0.030
0.10
0.70
4/6.5
6
0.02/0.04
0.2
20
0.03
40
5/90
0.01
5
SCHUNK-0340492 MPZ 20-IS
0340492
MPZ 20-IS
1.500
-/38
8
0.030
0.10
0.70
4/6.5
6
0.04/0.02
0.2
20
0.03
40
5/90
0.01
5
SCHUNK-1475820 MPZ 20-IS-...
1475820
MPZ 20-IS-H1G
1.500
-/38
8
0.030
0.10
0.70
4/6.5
6
0.04/0.02
0.2
20
0.03
40
5/90
0.01
5
SCHUNK-0340500 MPZ 25
0340500
MPZ 25
2.000
35/40
-
0.040
0.20
0.60
2/8
6
0.02/0.02
-
25
0.03
40
5/90
0.01
5
SCHUNK-1377410 MPZ 25-H1G
1377410
MPZ 25-H1G
2.000
35/40
-
0.040
0.20
0.60
2/8
6
0.02/0.02
-
25
0.03
40
5/90
0.01
5
SCHUNK-0340501 MPZ 25-AS
0340501
MPZ 25-AS
2.000
47/-
12
0.060
0.20
1.80
4/6.5
6
0.02/0.04
0.2
25
0.03
40
5/90
0.01
5
SCHUNK-1314605 MPZ 25-AS-...
1314605
MPZ 25-AS-H1G
2.000
47/-
12
0.060
0.20
1.80
4/6.5
6
0.02/0.04
0.2
25
0.03
40
5/90
0.01
5
SCHUNK-0340502 MPZ 25-IS
0340502
MPZ 25-IS
2.000
-/55
15
0.060
0.20
1.80
4/6.5
6
0.04/0.02
0.2
25
0.03
40
5/90
0.01
5
SCHUNK-1475821 MPZ 25-IS-...
1475821
MPZ 25-IS-H1G
2.000
-/55
15
0.060
0.20
1.80
4/6.5
6
0.04/0.02
0.2
25
0.03
40
5/90
0.01
5
SCHUNK-0340510 MPZ 30
0340510
MPZ 30
3.000
55/65
-
0.080
0.28
1.80
2/8
6
0.02/0.02
-
30
0.03
40
5/90
0.01
5
SCHUNK-30028778 MPZ 30-H1...
30028778
MPZ 30-H1G
3.000
55/65
-
0.080
0.28
1.80
2/8
6
0.02/0.02
-
30
0.03
40
5/90
0.01
5
SCHUNK-0340511 MPZ 30-AS
0340511
MPZ 30-AS
3.000
80/-
25
0.090
0.28
4.20
4/6.5
6
0.02/0.04
0.3
30
0.03
40
5/90
0.01
5
SCHUNK-30075342 MPZ 30-AS...
30075342
MPZ 30-AS-H1G
3.000
80/-
25
0.090
0.28
4.20
4/6.5
6
0.02/0.04
0.3
30
0.03
40
5/90
0.01
5
SCHUNK-0340512 MPZ 30-IS
0340512
MPZ 30-IS
3.000
-/90
25
0.090
0.28
3.20
4/6.5
6
0.04/0.02
0.3
30
0.03
40
5/90
0.01
5
SCHUNK-30041802 MPZ 30-IS...
30041802
MPZ 30-IS-H1G
3.000
-/90
25
0.090
0.28
3.20
4/6.5
6
0.04/0.02
0.3
30
0.03
40
5/90
0.01
5
SCHUNK-0340513 MPZ 30-FPS
0340513
MPZ 30-FPS
3.000
55/65
-
0.100
0.28
1.80
2/8
6
0.02/0.02
-
30
0.03
40
5/90
0.01
5
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表