您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
English
MRQ - Shoulder Punch Retainers, True Set - MRQ Style
Moeller Precision Tool
Metric Products
Metric - Retainers and Accessories
Metric - True-Set Shoulder
Powered by
CAD模型選擇
{moellerprecision/metric/retainer_accessories/true_set_shoulder/mrq.prj},{NB=MRQ 16},{PN=MRQ 16},{D=16},{R1=10.0},{L=54.0},{W=51.6},{R=14.3},{H=19.05},{J=6.00},{K=13.50},{G=15.87},{E=31.750},{F=16.00},{SS=M8},{SD1=9.128},{SD2=15.081},{R2=10.4700},{G2=6.1094},{R3=3.969}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
D
[mm]
R1
r1
[mm]
L
[mm]
W
[mm]
R
[mm]
H
[mm]
J
J (+.01/-.01)
[mm]
K
K (+.01/-.01)
[mm]
G
[mm]
E
E (+.01/-.01)
[mm]
F
[mm]
SS
Screw Size
ⁿ/ₐ
MRQ 10
MRQ 10
10
7.0
44.5
39.9
9.5
19.05
7.50
9.00
11.12
26.924
16.00
M8
MRQ 13
MRQ 13
13
8.5
50.8
48.3
12.7
19.05
6.50
12.00
14.27
29.972
16.00
M8
MRQ 16
MRQ 16
16
10.0
54.0
51.6
14.3
19.05
6.00
13.50
15.87
31.750
16.00
M8
MRQ 20
MRQ 20
20
12.0
60.3
58.2
17.5
19.05
5.00
16.50
17.47
33.528
23.00
M10
MRQ 25
MRQ 25
25
14.5
69.9
66.5
22.2
23.82
7.00
22.00
19.84
40.640
30.00
M12
MRQ 32
MRQ 32
32
18.0
69.9
66.5
22.2
23.82
7.00
22.00
19.84
40.640
30.00
M12
MRQ 40
MRQ 40
40
22.0
77.4
77.8
26.0
27.00
10.00
26.00
24.00
43.993
33.35
M12
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表