카탈로그: Intercom
생성됨: 27.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Intercom
N066 - Bushings with ball retainer according to DIN 9831 - ISO 9448-7 N066
Intercom
Standard Guide Elements
Guide bushes
With collar
Bushings with ball retainer according to DIN 9831 - ISO 9448-7 N062 / N063 / N064 / N065 / N066
Powered by
CAD모델 선택
{intercom/elementi_normalizzati/bussole_guida/con_collare/bussole_con_collare_e_guida_a_sfera_02/bussola_n066_asmtab.prj},{NB=N066320000},{CODE=N066320000},{TYPE=N066},{D1=32},{D2=40},{D3=48},{D4=56},{D5=53},{D6=67},{D7=82.7},{B=26.0},{B1=38.5},{L=80},{L1=69},{L2=37},{L3=4.5},{R=1.5},{STAFFETTA=M8},{PPATH=bussola_n066_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
D6
[mm]
D7
[mm]
B
[mm]
B1
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
R
[mm]
STAFFETTA
ⁿ/ₐ
N066240000
N066240000
N066
24
30
40
48
46
60
75.8
24.3
35.4
71
55
30
4.5
1.5
M6
N066250000
N066250000
N066
25
31
40
48
46
60
75.8
24.3
35.4
71
55
30
4.5
1.5
M6
N066300000
N066300000
N066
30
38
48
56
53
67
82.7
26.0
38.5
80
69
37
4.5
1.5
M8
N066320000
N066320000
N066
32
40
48
56
53
67
82.7
26.0
38.5
80
69
37
4.5
1.5
M8
N066380000
N066380000
N066
38
46
58
66
63
77
92.7
28.5
42.8
95
79
47
5.0
1.5
M8
N066400000
N066400000
N066
40
48
58
66
63
77
92.7
28.5
42.8
95
79
47
5.0
1.5
M8
N066480000
N066480000
N066
48
56
70
80
77
91
106.6
32.0
48.8
120
96
60
5.0
2.0
M8
N066500000
N066500000
N066
50
58
70
80
77
91
106.6
32.0
48.8
120
96
60
5.0
2.0
M8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성