카탈로그: Intercom
생성됨: 27.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Intercom
N094 - Self lubricating bushings type ISO 9448 N094
Intercom
Standard Guide Elements
Guide bushes
collare_strisciamento
Powered by
CAD모델 선택
{intercom/elementi_normalizzati/bussole_guida/collare_strisciamento/n094.prj},{NB=N094320000},{TYPE=N094},{D1=32},{D2=48},{D3=53},{D4=56},{D6=67},{D7=82.7},{B=26.0},{B1=38.5},{L=75},{L1=30},{L2=4.5},{L3=7},{L4=23.0},{R=1.5},{STAFFETTA=M8},{SW=10.000},{X=5.000},{NDM=8.000},{KDM=6.647},{A1=8.870},{A2=2.300},{A3=2.300},{NDM1=6.466},{H=21.000},{DH=12.800},{HH=5.000},{H1=4.500}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D6
[mm]
D7
[mm]
B
[mm]
B1
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L4
[mm]
STAFFETTA
Clamps and screws
ⁿ/ₐ
N094190000
N094190000
N094
19
32
39
40
52
69.7
22.3
32.0
43
23
15.0
M6
N094200000
N094200000
N094
20
32
39
40
52
69.7
22.3
32.0
43
23
15.0
M6
N094240000
N094240000
N094
24
40
46
48
60
75.8
24.3
35.4
59
23
19.0
M6
N094250000
N094250000
N094
25
40
46
48
60
75.8
24.3
35.4
59
23
19.0
M6
N094300000
N094300000
N094
30
48
53
56
67
82.7
26.0
38.5
75
30
23.0
M8
N094320000
N094320000
N094
32
48
53
56
67
82.7
26.0
38.5
75
30
23.0
M8
N094380000
N094380000
N094
38
58
63
66
77
92.7
28.5
42.8
82
37
28.0
M8
N094400000
N094400000
N094
40
58
63
66
77
92.7
28.5
42.8
82
37
28.0
M8
N094480000
N094480000
N094
48
70
77
80
91
106.6
32.0
48.8
97
47
34.0
M8
N094500000
N094500000
N094
50
70
77
80
91
106.6
32.0
48.8
97
47
34.0
M8
N094630000
N094630000
N094
63
85
92
95
106
121.5
35.8
55.3
116
60
41.5
M8
N094800000
N094800000
N094
80
105
115
118
129
144.4
41.5
65.3
120
60
52.0
M8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성