카탈로그: Intercom
생성됨: 27.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Intercom
N418s - Bushings with ball retainer N418s
Intercom
Standard Guide Elements
Guide bushes
With collar
Bushings with ball retainer N418 / N418.S / N419 / N419.S
Powered by
CAD모델 선택
{intercom/elementi_normalizzati/bussole_guida/con_collare/bussole_con_collare_e_guida_a_sfera_01/bussola_n418s_asmtab.prj},{NB=N41830000SBUS},{TYPE=N418S},{D1=30},{D2=38},{D3=48},{D4=51},{D5=54},{D6=64},{D7=81.7},{B=25.8},{B1=38.0},{L=100},{L1=94},{L2=48},{L3=4.5},{R=1.5},{STAFFETTA=M8},{PPATH=bussola_n418s_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
D6
[mm]
D7
[mm]
B
[mm]
B1
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
R
[mm]
STAFFETTA
ⁿ/ₐ
N41819000SBUS
N41819000SBUS
N418S
19
25
32
38
40
52
67.9
22.3
32.0
71
66
30
4.0
1.0
M6
N41820000SBUS
N41820000SBUS
N418S
20
26
32
38
40
52
67.9
22.3
32.0
71
66
30
4.0
1.0
M6
N41824000SBUS
N41824000SBUS
N418S
24
30
40
43
45
56
71.8
23.3
33.7
80
79
38
4.5
1.5
M6
N41825000SBUS
N41825000SBUS
N418S
25
31
40
43
45
56
71.8
23.3
33.7
80
79
38
4.5
1.5
M6
N41830000SBUS
N41830000SBUS
N418S
30
38
48
51
54
64
81.7
25.8
38.0
100
94
48
4.5
1.5
M8
N41832000SBUS
N41832000SBUS
N418S
32
40
48
51
54
64
81.7
25.8
38.0
100
94
48
4.5
1.5
M8
N41838000SBUS
N41838000SBUS
N418S
38
46
58
63
66
76
92.7
28.5
42.8
100
94
48
5.0
2.0
M8
N41840000SBUS
N41840000SBUS
N418S
40
48
58
63
66
76
92.7
28.5
42.8
100
94
48
5.0
2.0
M8
N41848000SBUS
N41848000SBUS
N418S
48
56
70
76
80
91
106.6
32.0
48.8
100
94
57
5.0
2.0
M8
N41850000SBUS
N41850000SBUS
N418S
50
58
70
76
80
91
106.6
32.0
48.8
100
94
57
5.0
2.0
M8
N41863000SBUS
N41863000SBUS
N418S
63
71
85
94
95
106
121.5
35.8
55.3
120
100
57
5.5
2.5
M8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성