카탈로그: Intercom
생성됨: 27.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Intercom
N419s - Bushings with ball retainer N419s
Intercom
Standard Guide Elements
Guide bushes
With collar
Bushings with ball retainer N418 / N418.S / N419 / N419.S
Powered by
CAD모델 선택
{intercom/elementi_normalizzati/bussole_guida/con_collare/bussole_con_collare_e_guida_a_sfera_01/bussola_n419s_asmtab.prj},{NB=N41930000SBUS},{TYPE=N419S},{D1=30},{D2=38},{D3=48},{D4=51},{D5=54},{D6=64},{D7=81.7},{B=25.8},{B1=38.0},{L=80},{L1=76},{L2=61},{L3=4.5},{R=1.5},{STAFFETTA=M8},{PPATH=bussola_n419s_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
D6
[mm]
D7
[mm]
B
[mm]
B1
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
R
[mm]
STAFFETTA
ⁿ/ₐ
N41919000SBUS
N41919000SBUS
N419S
19
25
32
38
40
52
67.9
22.3
32.0
45
43
30
4.0
1.0
M6
N41920000SBUS
N41920000SBUS
N419S
20
26
32
38
40
52
67.9
22.3
32.0
45
43
30
4.0
1.0
M6
N41924000SBUS
N41924000SBUS
N419S
24
30
40
43
45
56
71.8
23.3
33.7
71
63
48
4.5
1.5
M6
N41925000SBUS
N41925000SBUS
N419S
25
31
40
43
45
56
71.8
23.3
33.7
71
63
48
4.5
1.5
M6
N41930000SBUS
N41930000SBUS
N419S
30
38
48
51
54
64
81.7
25.8
38.0
80
76
61
4.5
1.5
M8
N41932000SBUS
N41932000SBUS
N419S
32
40
48
51
54
64
81.7
25.8
38.0
80
76
61
4.5
1.5
M8
N41938000SBUS
N41938000SBUS
N419S
38
46
58
63
66
76
92.7
28.5
42.8
80
76
61
5.0
1.5
M8
N41940000SBUS
N41940000SBUS
N419S
40
48
58
63
66
76
92.7
28.5
42.8
80
76
61
5.0
1.5
M8
N41948000SBUS
N41948000SBUS
N419S
48
56
70
76
80
91
106.6
32.0
48.8
100
96
78
5.0
2.0
M8
N41950000SBUS
N41950000SBUS
N419S
50
58
70
76
80
91
106.6
32.0
48.8
100
96
78
5.0
2.0
M8
N41963000SBUS
N41963000SBUS
N419S
63
71
85
94
95
106
121.5
35.8
55.3
120
100
78
5.5
2.5
M8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성