피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
한국어
中文
中文 (繁體)
한국어
품질보증 정보
카탈로그: CKD
생성됨: 08.04.2013
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
CKD
NCK
CKD
이차 전지 제조 공정용 P4※시리즈
Cylinders
Shock absorbers
Fixed shock absorber NCK-P4※
Powered by
CAD모델 선택
{ckd_cn/p4_series/cylinders/shock_absorbers/nck/nck_asmtab.prj},{NB=NCK-00-1.2-P4},{TYPE=NCK},{MA=00},{SERIES=1.2: 12J},{SERIES1=1.2},{OPT=},{INFOTEXT=Dimensions},{LX=2.1},{LX1=5.7},{PPATH=../../../../cylinder/shock_absorber/nck_series/nck_parts/nck_asmtpl.prj},{A=57.5},{AA=65.0},{B=8.5},{C=47.0},{E=7.5},{F=5.0},{G=11.0},{H=11},{I=10},{J=M12x1.0},{K=3.5},{L=17},{LL=19.6},{M=15},{MM=22.5},{N=35.5},{P=46},{Q=34},{R=20},{S=5.5},{T=3.6},{U=23.0},{V=10},{W=19},{X=13},{Y=17}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
SERIES
시리즈(MAX, 에너지)
ⁿ/ₐ
A
[mm]
AA
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
J
ⁿ/ₐ
K
[mm]
L
[mm]
LL
[mm]
M
[mm]
MM
[mm]
N
[mm]
P
[mm]
Q
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
U
[mm]
V
[mm]
W
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
NCK-00-0.1-P4
NCK
0.1: 1J
34.5
40.5
4.0
29.5
6.0
4.0
7.5
7
6
M8x0.75
2.8
12
13.9
6
12.0
23.0
42
30
20
5.5
2.3
15.0
8
14
9
12
NCK-00-0.3-P4
NCK
0.3: 3J
45.5
51.5
7.5
39.0
6.0
4.0
8.0
7
6
M8x0.75
2.8
12
13.9
11
16.5
29.0
42
30
20
5.5
2.3
15.0
8
14
9
12
NCK-00-0.7-P4
NCK
0.7: 7J
50.0
57.0
7.5
41.5
7.0
4.0
9.0
9
8
M10x1.0
3.0
14
16.2
13
20.0
31.0
42
30
20
5.5
2.3
17.0
10
15
11
13
NCK-00-1.2-P4
NCK
1.2: 12J
57.5
65.0
8.5
47.0
7.5
5.0
11.0
11
10
M12x1.0
3.5
17
19.6
15
22.5
35.5
46
34
20
5.5
3.6
23.0
10
19
13
17
NCK-00-2.6-P4
NCK
2.6: 26J
86.0
96.0
10.5
70.5
10.0
5.5
14.0
13
12
M14x1.5
5.0
19
21.9
20
30.0
58.0
52
38
-
6.5
6.0
26.5
10
20
15
17
NCK-00-7-P4
NCK
7: 70J
98.5
109.5
12.5
78.0
11.0
8.0
18.0
19
16
M20x1.5
6.0
27
31.2
25
36.0
63.5
52
38
-
6.5
6.0
36.5
15
26
21
24
NCK-00-12-P4
NCK
12: 120J
129.0
142.0
15.5
103.5
13.0
10.0
23.0
24
22
M25x1.5
8.0
32
37.0
30
43.0
87.0
52
38
-
6.5
6.0
35.0
15
32
26
30
NCK-00-20-P4
NCK
20: 200J
141.0
154.0
15.5
110.5
13.0
10.0
25.0
24
22
M27x1.5
8.0
32
37.0
35
48.0
92.0
52
38
-
6.5
6.0
45.5
15
35
28
32
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
SC3W-P4
CKD
02.09.2021
NCK
CKD
11.08.2023
Compact Type SRS-S/M/N
THK
23.05.2024
FCK-*-A Deflection angle adaptor - Shock absorber FCK Series optional parts
CKD
13.07.2023
NCK-P40
CKD
16.05.2023
C-MACAC - C-VALUE 쇼크업소버 - 고정형 -
Misumi
24.04.2022
SCK
CKD
11.08.2023
AGRM - Axial joint with ball cap and ball stud, right-hand thread
igus
01.02.2024
GB/T6185.1-2000 - Prevailing torque type all-metal hexagon nuts,style 2
Chinese Manufacturers
26.06.2017
S320 - Studs complete with short nut S330 and washer S370 (DIN 6379)
PlaSteel
17.06.2021
BA1_001_101 - Angular contact ball bearings, single row
SKF
06.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성