카탈로그: CHELIC
생성됨: 24.03.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
CHELIC
ND Back Flange - Knock multmount cylinder
CHELIC
Cylinders
Free mount cylinder
ND Free mount cylinder
Powered by
CAD모델 선택
{chelic/cylinder/multimount_cylinder/nd_series/nd_back_flange.prj},{NB=Backfliangend20},{BORE=20},{A=64},{B=52},{C=13.4},{D=26.4},{E=ø5.5 Thru hole},{F=ø5.5 Thru hole ,Hole ø9 x 8 dp},{G=7},{H=3.7},{I=14},{J=27.5},{K=16},{L=8},{M=40},{N=30},{EM=5.500},{F1=9.000},{F2=8.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
BORE
Bore size
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
ⁿ/ₐ
F
ⁿ/ₐ
G
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
Backfliangend16
16
52
42
11.4
22.4
ø4.5 Thru hole
ø4.5 Thru hole ,Hole ø8 x...
6
4.0
12
25.0
14
6
32
25
Backfliangend20
20
64
52
13.4
26.4
ø5.5 Thru hole
ø5.5 Thru hole ,Hole ø9 x...
7
3.7
14
27.5
16
8
40
30
Backfliangend25
25
74
62
16.2
32.0
ø5.5 Thru hole
ø5.5 Thru hole ,Hole ø9.5...
7
4.0
14
29.5
20
10
50
38
Backfliangend32
32
90
76
20.2
40.0
ø6.5 Thru hole
ø6.5 Thru hole ,Hole ø11 ...
8
3.5
16
32.0
24
12
62
48
Backfliangend40
40
98
84
24.2
48.0
ø6.5 Thru hole
ø6.5 Thru hole ,Hole ø11 ...
8
3.5
16
34.5
32
16
70
55
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성