카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
NE 24x1.5 - Gas ejectors
RCM
SPRINGS / GAS SPRINGS - ELASTOMER
NITROGEN GAS CYLINDERS
NE VDI3004
Powered by
CAD모델 선택
{rcm/molle_elastomeri/cilindri_ad_azoto/ne/ne-b_24x1_5_asmtab.prj},{NB=NE24x1.5-050-B-BU--(0)},{CODE=NE24x1.5-050-B-BU},{CODENIT=EN24X1.5-50-45},{CU=50},{L=145},{LMIN=95},{RC=1},{D=21.7},{P=40},{PMIN=10},{CX=0},{FIS=-},{F0=45},{F1I=1.85xF0},{F1P=2,53xF0},{S=1.13},{W=0.25},{F=3.000},{SIZE=22},{FISX='-','-','DM24','DM 24'},{FISXNIT='-','-','DM24','1/051'},{PPATH=ne_b/ne-b_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
CU
Stroke
[mm]
L
Total length
[mm]
LMIN
Minimum length
[mm]
RC
Reserves stroke
[mm]
D
Diameter
[mm]
P
Pressure
[bar]
PMIN
Pressure min.
[bar]
F0
Initial force
[daN]
F1I
Isothermal end force
[daN]
F1P
Polytrophic end force
[daN]
S
Surface
[cm^2]
W
Weight
[kg]
NE24x1.5-010-B-BK
NE24x1.5-010-B-BK
10
65
55
1
21.7
10-150
10
11-170
1.85xF0
2,53xF0
1.13
0.16
NE24x1.5-020-B-BK
NE24x1.5-020-B-BK
20
85
65
1
21.7
10-150
10
11-170
1.85xF0
2,53xF0
1.13
0.18
NE24x1.5-030-B-BK
NE24x1.5-030-B-BK
30
105
75
1
21.7
10-150
10
11-170
1.85xF0
2,53xF0
1.13
0.20
NE24x1.5-040-B-BK
NE24x1.5-040-B-BK
40
125
85
1
21.7
10-150
10
11-170
1.85xF0
2,53xF0
1.13
0.23
NE24x1.5-050-B-BK
NE24x1.5-050-B-BK
50
145
95
1
21.7
10-150
10
11-170
1.85xF0
2,53xF0
1.13
0.25
NE24x1.5-060-B-BK
NE24x1.5-060-B-BK
60
165
105
1
21.7
10-150
10
11-170
1.85xF0
2,53xF0
1.13
0.27
NE24x1.5-070-B-BK
NE24x1.5-070-B-BK
70
185
115
1
21.7
10-150
10
11-170
1.85xF0
2,53xF0
1.13
0.29
NE24x1.5-080-B-BK
NE24x1.5-080-B-BK
80
205
125
1
21.7
10-150
10
11-170
1.85xF0
2,53xF0
1.13
0.30
NE24x1.5-100-B-BK
NE24x1.5-100-B-BK
100
245
145
1
21.7
10-150
10
11-170
1.85xF0
2,53xF0
1.13
0.33
NE24x1.5-125-B-BK
NE24x1.5-125-B-BK
125
295
170
1
21.7
10-150
10
11-170
1.85xF0
2,53xF0
1.13
0.35
NE24x1.5-010-B-GR
NE24x1.5-010-B-GR
10
65
55
1
21.7
20
10
23
1.85xF0
2,53xF0
1.13
0.16
NE24x1.5-020-B-GR
NE24x1.5-020-B-GR
20
85
65
1
21.7
20
10
23
1.85xF0
2,53xF0
1.13
0.18
NE24x1.5-030-B-GR
NE24x1.5-030-B-GR
30
105
75
1
21.7
20
10
23
1.85xF0
2,53xF0
1.13
0.20
NE24x1.5-040-B-GR
NE24x1.5-040-B-GR
40
125
85
1
21.7
20
10
23
1.85xF0
2,53xF0
1.13
0.23
NE24x1.5-050-B-GR
NE24x1.5-050-B-GR
50
145
95
1
21.7
20
10
23
1.85xF0
2,53xF0
1.13
0.25
NE24x1.5-060-B-GR
NE24x1.5-060-B-GR
60
165
105
1
21.7
20
10
23
1.85xF0
2,53xF0
1.13
0.27
NE24x1.5-070-B-GR
NE24x1.5-070-B-GR
70
185
115
1
21.7
20
10
23
1.85xF0
2,53xF0
1.13
0.29
NE24x1.5-080-B-GR
NE24x1.5-080-B-GR
80
205
125
1
21.7
20
10
23
1.85xF0
2,53xF0
1.13
0.30
NE24x1.5-100-B-GR
NE24x1.5-100-B-GR
100
245
145
1
21.7
20
10
23
1.85xF0
2,53xF0
1.13
0.33
NE24x1.5-125-B-GR
NE24x1.5-125-B-GR
125
295
170
1
21.7
20
10
23
1.85xF0
2,53xF0
1.13
0.35
NE24x1.5-010-B-BU
NE24x1.5-010-B-BU
10
65
55
1
21.7
40
10
45
1.85xF0
2,53xF0
1.13
0.16
NE24x1.5-020-B-BU
NE24x1.5-020-B-BU
20
85
65
1
21.7
40
10
45
1.85xF0
2,53xF0
1.13
0.18
NE24x1.5-030-B-BU
NE24x1.5-030-B-BU
30
105
75
1
21.7
40
10
45
1.85xF0
2,53xF0
1.13
0.20
NE24x1.5-040-B-BU
NE24x1.5-040-B-BU
40
125
85
1
21.7
40
10
45
1.85xF0
2,53xF0
1.13
0.23
NE24x1.5-050-B-BU
NE24x1.5-050-B-BU
50
145
95
1
21.7
40
10
45
1.85xF0
2,53xF0
1.13
0.25
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
DS-RLDKO/DS-RSDKO - Reduction connection with sealing cone, fitting body wi...
Gates Tube Fittings
16.02.2022
DS-A-O - Fitting body with nut and cutting ring
Gates Tube Fittings
16.02.2022
DS-RV - Valve with nut and cutting ring
Gates Tube Fittings
16.02.2022
DS-E - Fitting body with nut and cutting ring
Gates Tube Fittings
16.02.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성