NJTW - Knuckle Joints - Concave Type- Fixed Type
Misumi
誘명꽣
실린더/실린더 관련 부품/연결 부품
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/34_cylinders/njtws_asmtab.prj},{NB=NJTW1},{NNN=3},{MAT=1},{NO=1},{CID=12},{A=21.5},{LL=6.0},{E=10},{L=16},{M=M5X0.8},{R=7.0},{U=7.0},{D=5},{DTOL=+0.048/0},{B=5.0},{BTOL=+0.4/+0.2},{C=10},{L1=14.6},{D1=5},{DD=4.8},{L2=10.2},{N=2.2},{M1=0.70},{RR=C-Type for Shaft 5},{NDM=5},{P=0.80},{KDM=4.134},{PPATH=njtws/njtw_templ.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
ST
표면처리
ⁿ/ₐ
NO
No.
ⁿ/ₐ
CID
적용실린더내경
[mm]
A
[mm]
LL
l
[mm]
E
[mm]
L
[mm]
M
ⁿ/ₐ
R
[mm]
U
[mm]
D
[mm]
DTOL
D 허용공차
[mm]
B
[mm]
BTOL
B 공차
[mm]
C
[mm]
L1
[mm]
D1
D (실린더)
[mm]
D1TOL
D허용차(실린더)
[mm]
DD
d (실린더)
[mm]
L2
L (실린더)
[mm]
N
N (실린더)
[mm]
M1
M (실린더)
[mm]
RR
스냅링
ⁿ/ₐ
NJTW3A
NJTW3A
니켈 도금 (흰색)
3A
6
18.5
5.0
8
14
M3X0.5
5.5
5.0
4
+0.048/0
4.0
+0.4/+0.2
8
12.0
4
-0.030/-0.060
3.8
8.2
1.9
0.50
C-타입 샤프트 4용
NJTW4A
NJTW4A
니켈 도금 (흰색)
4A
10
18.5
5.0
8
14
M4X0.7
5.5
5.0
4
+0.048/0
4.0
+0.4/+0.2
8
12.0
4
-0.030/-0.060
3.8
8.2
1.9
0.50
C-타입 샤프트 4용
NJTW1
NJTW1
니켈 도금 (흰색)
1
12
21.5
6.0
10
16
M5X0.8
7.0
7.0
5
+0.048/0
5.0
+0.4/+0.2
10
14.6
5
-0.030/-0.060
4.8
10.2
2.2
0.70
C-형 샤프트 5용
NJTW2
NJTW2
아연3가 크로메이트(흑색 )
2
16
28.0
11.0
12
21
M6X1
8.5
10.0
5
+0.048/0
6.5
+0.2/0
12
16.6
5
-0.030/-0.060
4.8
12.2
2.2
0.70
C-형 샤프트 5용
NJTW3
NJTW3
니켈 도금 (흰색)
3
20
34.0
8.5
16
25
M8X1.25
11.0
11.5
8
+0.058/0
8.0
+0.4/+0.2
16
21.0
8
-0.040/-0.076
7.6
16.2
2.4
0.90
C-형 샤프트 8용
NJTW4
NJTW4
니켈 도금 (흰색)
4
25
41.0
10.5
20
30
M10X1.25
14.0
14.0
10
+0.058/0
10.0
+0.4/+0.2
20
25.6
10
-0.040/-0.076
9.6
20.2
2.7
1.15
C-형 샤프트 10용
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성