NSFRMHM, SFRMHM, PSFRMHM, SSFRMHM, NSFRMGM, SFRMGM, PSFRMGM, SSFRMGM, NSFRHM, SFRHM, PSFRHM, PPSFRHM, SSFRHM, SSSFRHM, NSFRM, SFRM, PSFRM, PPSFRM, SSFRM, SSSFRM, HFRM, AHFRM - 转轴 -两端台阶·两端外螺纹型- 标准型
Misumi
FA工厂自动化
11_转轴
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/11_rotary_shafts/psfrm_asmtab.prj},{NB=NSFRMHM17-24-F5-B0-P5-T5-S0-Q5(000_000)},{D=17},{TS=M},{TYS=H},{MAT=S45C},{ST=-},{ALT1=},{L=24.0},{ALT9=},{ALT13=},{ALT18=},{F=5.0},{B=0},{PMC=0},{P=5},{T=5.0},{S=0},{QMC=0},{Q=5},{ALT2=},{KC=0.0},{A=0.0},{WKC=0.0},{C=0.0},{K=0.0},{E=0.0},{KZ=0.0},{Z=0.0},{ALT8=},{PKC=0.0},{ALT14=},{QKC=0.0},{ALT21=},{PP=0.0},{PK=0.0},{ALT23=},{PV=0.0},{PW=0.0},{ALT22=},{QQ=0.0},{QK=0.0},{ALT24=},{QV=0.0},{QW=0.0},{ALT27=},{TL=0.0},{TR=0.0},{ALT28=},{TF=0.0},{ALT29=},{TTALT29=0.0},{ALT3=},{FC=0},{GALT3=0},{WFC=0},{J=0},{WALT3=0},{V=0},{ALT4=},{SFC=0},{SG=0},{AG=0},{ALT25=},{PFC=0},{LC=0},{ALT26=},{QFC=0},{RC=0},{ALT5=},{UC=0},{ALT12=},{ALT15=},{ALT16=},{ALT17=},{ALT34=},{TCJ=0},{WTCJ=0},{XT=0},{HCJ=0},{WHCJ=0},{XH=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
D
[mm]
Y
(Y) max.
[mm]
BB
b
[mm]
TT
t
[mm]
DDALT27
d
[mm]
MMALT27
m
[mm]
DDALT28
d
[mm]
MMALT28
m
[mm]
DDALT29
d
[mm]
MMALT29
m
[mm]
H
[mm]
HALT25
H
[mm]
HALT26
H
[mm]
DDALT5
d
[mm]
LL1
l1
[mm]
PC
[mm]
QC
[mm]
NSFRMHM6-15-F5-B0-P3-T5-S...
NSFRMHM6-15-F5-B0-P3-T5-S...
NSFRMHM
6
500
0
0.0
0.0
0.00
0.0
0.00
0.0
0.00
0
0.0
0.0
0
0
0.0
0.0
NSFRMHM8-15-F5-B0-P3-T5-S...
NSFRMHM8-15-F5-B0-P3-T5-S...
NSFRMHM
8
500
0
0.0
0.0
0.00
0.0
0.00
0.0
0.00
0
0.0
0.0
0
0
0.0
0.0
NSFRMHM10-15-F5-B0-P3-T5-...
NSFRMHM10-15-F5-B0-P3-T5-...
NSFRMHM
10
800
0
0.0
0.0
0.00
0.0
0.00
0.0
0.00
0
0.0
0.0
0
0
0.0
0.0
NSFRMHM12-15-F5-B0-P3-T5-...
NSFRMHM12-15-F5-B0-P3-T5-...
NSFRMHM
12
900
0
0.0
0.0
0.00
0.0
0.00
0.0
0.00
0
0.0
0.0
0
0
0.0
0.0
NSFRMHM13-15-F5-B0-P4-T5-...
NSFRMHM13-15-F5-B0-P4-T5-...
NSFRMHM
13
900
0
0.0
0.0
0.00
0.0
0.00
0.0
0.00
0
0.0
0.0
0
0
0.0
0.0
NSFRMHM15-15-F5-B0-P4-T5-...
NSFRMHM15-15-F5-B0-P4-T5-...
NSFRMHM
15
1000
0
0.0
0.0
0.00
0.0
0.00
0.0
0.00
0
0.0
0.0
0
0
0.0
0.0
NSFRMHM16-15-F5-B0-P4-T5-...
NSFRMHM16-15-F5-B0-P4-T5-...
NSFRMHM
16
1000
0
0.0
0.0
0.00
0.0
0.00
0.0
0.00
0
0.0
0.0
0
0
0.0
0.0
NSFRMHM17-24-F5-B0-P5-T5-...
NSFRMHM17-24-F5-B0-P5-T5-...
NSFRMHM
17
1000
0
0.0
0.0
0.00
0.0
0.00
0.0
0.00
0
0.0
0.0
0
0
0.0
0.0
NSFRMHM18-24-F5-B0-P5-T5-...
NSFRMHM18-24-F5-B0-P5-T5-...
NSFRMHM
18
1000
0
0.0
0.0
0.00
0.0
0.00
0.0
0.00
0
0.0
0.0
0
0
0.0
0.0
NSFRMHM20-24-F5-B0-P5-T5-...
NSFRMHM20-24-F5-B0-P5-T5-...
NSFRMHM
20
1000
0
0.0
0.0
0.00
0.0
0.00
0.0
0.00
0
0.0
0.0
0
0
0.0
0.0
NSFRMHM22-24-F5-B0-P5-T5-...
NSFRMHM22-24-F5-B0-P5-T5-...
NSFRMHM
22
1000
0
0.0
0.0
0.00
0.0
0.00
0.0
0.00
0
0.0
0.0
0
0
0.0
0.0
NSFRMHM25-24-F5-B0-P5-T5-...
NSFRMHM25-24-F5-B0-P5-T5-...
NSFRMHM
25
1000
0
0.0
0.0
0.00
0.0
0.00
0.0
0.00
0
0.0
0.0
0
0
0.0
0.0
NSFRMHM30-24-F5-B0-P8-T5-...
NSFRMHM30-24-F5-B0-P8-T5-...
NSFRMHM
30
1000
0
0.0
0.0
0.00
0.0
0.00
0.0
0.00
0
0.0
0.0
0
0
0.0
0.0
NSFRMHM35-40-F5-B0-P10-T5...
NSFRMHM35-40-F5-B0-P10-T5...
NSFRMHM
35
1000
0
0.0
0.0
0.00
0.0
0.00
0.0
0.00
0
0.0
0.0
0
0
0.0
0.0
NSFRHM40-40-F5-B0-P12-T5-...
NSFRHM40-40-F5-B0-P12-T5-...
NSFRHM
40
1000
0
0.0
0.0
0.00
0.0
0.00
0.0
0.00
0
0.0
0.0
0
0
0.0
0.0
NSFRHM50-40-F5-B0-P16-T5-...
NSFRHM50-40-F5-B0-P16-T5-...
NSFRHM
50
1000
0
0.0
0.0
0.00
0.0
0.00
0.0
0.00
0
0.0
0.0
0
0
0.0
0.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
PKA___, PKAH___, PKCA___ - PEEK Plates- Standard Grade -
Misumi
29.05.2023
KZBE, KZBN, KZBC, KZBP, KZBF - 驱动轴 - 一端台阶型 -
Misumi
25.01.2022
NSFRMHN, SFRMHN, PSFRMHN, SSFRMHN, NSFRMGN, SFRMGN, PSFRMGN, SSFRMGN, NSFRH...
Misumi
19.01.2024
NSFRJ, SFRJ, SSFRJ, AHFRJ - 转轴 - 两端两台阶型 -
Misumi
19.01.2024
NSFRMHHS, SFRMHHS, PSFRMHHS, SSFRMHHS, NSFRMGHS, SFRMGHS, PSFRMGHS, SSFRMGH...
Misumi
19.01.2024
NSFMRW, SFMRW, PSFMRW, SSFMRW, NSFHRW, SFHRW, PSFHRW, PPSFHRW, SSFHRW, SSSF...
Misumi
19.01.2024
ACSH_H, PCTSH_H, PYSH_H, PASH_H, UPSH_H - 树脂片/树脂薄膜-孔加工型
Misumi
29.05.2023
ENJEP, ENJBL, ENJBB, ENJBS, ENJPA, ENJPB, ENJPBH, ENJPAC, ENJMA, ENJMW, ENJ...
Misumi
30.06.2021
ENBT_H,ENBBT_H,ENBT8HV,ENBBT8HV - Antistatic PVC Plates - Hole Type
Misumi
29.05.2023
ACAE_H, ACBAE_H - 丙烯板-标准型-孔加工型
Misumi
21.04.2022
T-PYA, T-PYBA, T-PYTA, T-PYBTA, T-ACA, T-ACBA, T-ACTA, T-ACBTA, T-PCTA, T-P...
Misumi
31.05.2023
FGLMF, FGLMH, FGLMK, FGLMR - 圆形玻璃板-自由指定型
Misumi
29.05.2023
ACA_H,ACBA_H,ACDA_H,ACTA_H,ACBTA_H,ACA2HL,ACBA2HL,ACDA2HL,ACTA2HL,ACBTA2HL ...
Misumi
31.05.2023
PCTA, PCTA-G,PCTBA, PCTGA, PCTTA, PCTBTA, PCTSP, L-PCTA, L-PCTBA, L-PCTGA, ...
Misumi
21.04.2022
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表