NSFRMHN, SFRMHN, PSFRMHN, SSFRMHN, NSFRMGN, SFRMGN, PSFRMGN, SSFRMGN, NSFRHN, SFRHN, PSFRHN, SSFRHN, NSFRN, SFRN, PSFRN, SSFRN, HFRN, PHFRN, AHFRN - 转轴 -一端台阶·一端外螺纹型- 标准型
Misumi
FA工厂自动化
11_转轴
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/11_rotary_shafts/phfrn_asmtab.prj},{NB=NSFRMHN17-24-F5-B0-P5},{TS=M},{TYS=H},{MAT=S45C},{ST=},{D=17},{ALT1=},{L=24.0},{ALT9=},{ALT13=},{F=5.0},{B=0},{PMC=0},{P=5},{ALT2=},{KC=0.0},{A=0.0},{WKC=0.0},{C=0.0},{K=0.0},{E=0.0},{KZ=0.0},{Z=0.0},{ALT8=},{PKC=0.0},{ALT21=},{PP=0.0},{PK=0.0},{ALT23=},{PV=0.0},{PW=0.0},{ALT3=},{FC=0},{GALT3=0},{WFC=0},{J=0},{W=0},{V=0},{ALT4=},{SFC=0},{SG=0},{AG=0},{ALT25=},{PFC=0},{LC=0},{ALT27=},{TL=0.0},{TR=0.0},{ALT28=},{TF=0.0},{ALT16=},{ALT5=},{UC=0},{ALT20=},{ALT32=},{CD=},{ALT12=},{PPATH=11_components/phfrn/phfrn_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
D
[mm]
Y
(Y) max.
[mm]
BB
b
[mm]
TT
t
[mm]
H
[mm]
HALT25
H
[mm]
DDALT27
d
[mm]
DDALT28
d
[mm]
DD
d
[mm]
LL1
l1
[mm]
N
[mm]
VALT20
V
[mm]
PC
[mm]
NSFRMHN6-15-F5-B0-P3
NSFRMHN6-15-F5-B0-P3
NSFRMHN
6
500
0
0.0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
0.0
0.0
0.0
NSFRMHN8-15-F5-B0-P3
NSFRMHN8-15-F5-B0-P3
NSFRMHN
8
500
0
0.0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
0.0
0.0
0.0
NSFRMHN10-15-F5-B0-P3
NSFRMHN10-15-F5-B0-P3
NSFRMHN
10
800
0
0.0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
0.0
0.0
0.0
NSFRMHN12-15-F5-B0-P3
NSFRMHN12-15-F5-B0-P3
NSFRMHN
12
900
0
0.0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
0.0
0.0
0.0
NSFRMHN13-15-F5-B0-P4
NSFRMHN13-15-F5-B0-P4
NSFRMHN
13
900
0
0.0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
0.0
0.0
0.0
NSFRMHN15-15-F5-B0-P4
NSFRMHN15-15-F5-B0-P4
NSFRMHN
15
1000
0
0.0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
0.0
0.0
0.0
NSFRMHN16-15-F5-B0-P4
NSFRMHN16-15-F5-B0-P4
NSFRMHN
16
1000
0
0.0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
0.0
0.0
0.0
NSFRMHN17-24-F5-B0-P5
NSFRMHN17-24-F5-B0-P5
NSFRMHN
17
1000
0
0.0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
0.0
0.0
0.0
NSFRMHN18-24-F5-B0-P5
NSFRMHN18-24-F5-B0-P5
NSFRMHN
18
1000
0
0.0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
0.0
0.0
0.0
NSFRMHN20-24-F5-B0-P5
NSFRMHN20-24-F5-B0-P5
NSFRMHN
20
1000
0
0.0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
0.0
0.0
0.0
NSFRMHN22-24-F5-B0-P5
NSFRMHN22-24-F5-B0-P5
NSFRMHN
22
1000
0
0.0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
0.0
0.0
0.0
NSFRMHN25-24-F5-B0-P5
NSFRMHN25-24-F5-B0-P5
NSFRMHN
25
1000
0
0.0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
0.0
0.0
0.0
NSFRMHN30-24-F5-B0-P8
NSFRMHN30-24-F5-B0-P8
NSFRMHN
30
1000
0
0.0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
0.0
0.0
0.0
NSFRMHN35-40-F5-B0-P10
NSFRMHN35-40-F5-B0-P10
NSFRMHN
35
1000
0
0.0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
0.0
0.0
0.0
NSFRHN40-40-F5-B0-P12
NSFRHN40-40-F5-B0-P12
NSFRHN
40
1000
0
0.0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
0.0
0.0
0.0
NSFRHN50-40-F5-B0-P16
NSFRHN50-40-F5-B0-P16
NSFRHN
50
1000
0
0.0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
0.0
0.0
0.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表