NSFRMHNS, SFRMHNS, PSFRMHNS, SSFRMHNS, NSFRMGNS, SFRMGNS, PSFRMGNS, SSFRMGNS, NSFRHNS, SFRHNS, PSFRHNS, SSFRHNS, NSFRNS, SFRNS, PSFRNS, SSFRNS, HFRNS, AHFRNS - 转轴 -一端台阶·一端外螺纹型- 带扳手槽型
Misumi
FA工厂自动化
11_转轴
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/11_rotary_shafts/sfrns_asmtab.prj},{NB=NSFRMHNS17-24-F5-B0-P5-SC0},{TS=M},{TYS=H},{MAT=S45C},{ST=},{D=17},{ALT1=},{L=24.0},{ALT9=},{ALT13=},{F=5.0},{B=0},{PMC=0},{P=5},{SC=0},{ALT2=},{KC=0.0},{A=0.0},{WKC=0.0},{C=0.0},{K=0.0},{E=0.0},{KZ=0.0},{Z=0.0},{ALT8=},{PKC=0.0},{ALT21=},{PP=0.0},{PK=0.0},{ALT23=},{PV=0.0},{PW=0.0},{ALT3=},{FC=0},{GALT3=0},{WFC=0},{J=0},{WALT3=0},{V=0},{ALT4=},{SFC=0},{SG=0},{AG=0},{ALT25=},{PFC=0.0},{LC=0.0},{ALT27=},{TL=0.0},{TR=0.0},{ALT28=},{TF=0.0},{ALT16=},{ALT5=},{UC=0},{ALT20=},{ALT32=},{CD=},{ALT12=},{PPATH=11_components/sfrns/sfrns_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
D
[mm]
W
[mm]
LL2
l2
[mm]
Y
(Y) max.
[mm]
BB
b
[mm]
TT
t
[mm]
H
[mm]
DDALT5
d
[mm]
LL1
l1
[mm]
PC
[mm]
NSFRMHNS6-15-F5-B0-P3-SC0
NSFRMHNS6-15-F5-B0-P3-SC0
NSFRMHNS
6
5
8
500
0
0.0
0
0
0
0.0
NSFRMHNS8-15-F5-B0-P3-SC0
NSFRMHNS8-15-F5-B0-P3-SC0
NSFRMHNS
8
7
8
500
0
0.0
0
0
0
0.0
NSFRMHNS10-15-F5-B0-P3-SC...
NSFRMHNS10-15-F5-B0-P3-SC...
NSFRMHNS
10
8
8
800
0
0.0
0
0
0
0.0
NSFRMHNS12-15-F5-B0-P3-SC...
NSFRMHNS12-15-F5-B0-P3-SC...
NSFRMHNS
12
10
10
900
0
0.0
0
0
0
0.0
NSFRMHNS13-15-F5-B0-P4-SC...
NSFRMHNS13-15-F5-B0-P4-SC...
NSFRMHNS
13
11
10
900
0
0.0
0
0
0
0.0
NSFRMHNS15-15-F5-B0-P4-SC...
NSFRMHNS15-15-F5-B0-P4-SC...
NSFRMHNS
15
13
10
1000
0
0.0
0
0
0
0.0
NSFRMHNS16-15-F5-B0-P4-SC...
NSFRMHNS16-15-F5-B0-P4-SC...
NSFRMHNS
16
14
10
1000
0
0.0
0
0
0
0.0
NSFRMHNS17-24-F5-B0-P5-SC...
NSFRMHNS17-24-F5-B0-P5-SC...
NSFRMHNS
17
14
10
1000
0
0.0
0
0
0
0.0
NSFRMHNS18-24-F5-B0-P5-SC...
NSFRMHNS18-24-F5-B0-P5-SC...
NSFRMHNS
18
15
10
1000
0
0.0
0
0
0
0.0
NSFRMHNS20-24-F5-B0-P5-SC...
NSFRMHNS20-24-F5-B0-P5-SC...
NSFRMHNS
20
17
10
1000
0
0.0
0
0
0
0.0
NSFRMHNS22-24-F5-B0-P5-SC...
NSFRMHNS22-24-F5-B0-P5-SC...
NSFRMHNS
22
19
10
1000
0
0.0
0
0
0
0.0
NSFRMHNS25-24-F5-B0-P5-SC...
NSFRMHNS25-24-F5-B0-P5-SC...
NSFRMHNS
25
22
10
1000
0
0.0
0
0
0
0.0
NSFRMHNS30-24-F5-B0-P8-SC...
NSFRMHNS30-24-F5-B0-P8-SC...
NSFRMHNS
30
27
15
1000
0
0.0
0
0
0
0.0
NSFRMHNS35-40-F5-B0-P10-S...
NSFRMHNS35-40-F5-B0-P10-S...
NSFRMHNS
35
30
15
1000
0
0.0
0
0
0
0.0
NSFRHNS40-40-F5-B0-P12-SC...
NSFRHNS40-40-F5-B0-P12-SC...
NSFRHNS
40
36
20
1000
0
0.0
0
0
0
0.0
NSFRHNS50-40-F5-B0-P16-SC...
NSFRHNS50-40-F5-B0-P16-SC...
NSFRHNS
50
41
20
1000
0
0.0
0
0
0
0.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表