카탈로그: NTN Automation
생성됨: 29.10.2020
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
NTN Automation
NSK - Stand-Up Shaft Support
NTN Automation
Linear Motion
Linear Ball Bushings and Shafting
Linear Shafting & Supports
Supports
Metric
End Supported
Standard Height
Powered by
CAD모델 선택
{ntn_automation/linear_motion/linear_ball_bushings_shafting/linear_shafting_supports/supports/metric/end_supported/standard_height/nsk.prj},{NB=NSK12},{NOTE=NOTE Please make selection from top to bottom},{MN=NSK12},{SD=12},{H=23},{E=21},{W=42},{L=14},{F=37.5},{G=6},{P=20},{B=32},{S=5.5},{CLAMPBLT=M4},{CB=4},{MOUNTBLT=M5},{WGT=0.0300}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
NOTE
Selection Note
ⁿ/ₐ
SD
Shaft Dia.
[mm]
H
[mm]
E
[mm]
W
[mm]
L
Length
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
P
[mm]
B
[mm]
S
[mm]
CLAMPBLT
Clamping Bolt
ⁿ/ₐ
MOUNTBLT
Mounting Bolt
ⁿ/ₐ
WGT
Weight
[kg]
NSK3
NSK3
NOTE Please make selectio...
3
20
21
42
14
33.0
6
18
32
5.5
M4
M5
0.0240
NSK4
NSK4
NOTE Please make selectio...
4
20
21
42
14
33.0
6
18
32
5.5
M4
M5
0.0240
NSK5
NSK5
NOTE Please make selectio...
5
20
21
42
14
33.0
6
18
32
5.5
M4
M5
0.0240
NSK6
NSK6
NOTE Please make selectio...
6
20
21
42
14
33.0
6
18
32
5.5
M4
M5
0.0240
NSK8
NSK8
NOTE Please make selectio...
8
20
21
42
14
33.0
6
18
32
5.5
M4
M5
0.0240
NSK10
NSK10
NOTE Please make selectio...
10
20
21
42
14
33.0
6
18
32
5.5
M4
M5
0.0240
NSK12
NSK12
NOTE Please make selectio...
12
23
21
42
14
37.5
6
20
32
5.5
M4
M5
0.0300
NSK13
NSK13
NOTE Please make selectio...
13
23
21
42
14
37.5
6
20
32
5.5
M4
M5
0.0300
NSK16
NSK16
NOTE Please make selectio...
16
27
24
48
16
44.0
8
25
38
5.5
M4
M5
0.0400
NSK20
NSK20
NOTE Please make selectio...
20
31
30
60
20
51.0
10
30
45
6.6
M5
M6
0.0700
NSK25
NSK25
NOTE Please make selectio...
25
35
35
70
24
60.0
12
38
56
6.6
M6
M6
0.1300
NSK30
NSK30
NOTE Please make selectio...
30
42
42
84
28
70.0
12
44
64
9.0
M6
M8
0.1800
NSK35
NSK35
NOTE Please make selectio...
35
50
49
98
32
82.0
15
50
74
11.0
M8
M10
0.2700
NSK40
NSK40
NOTE Please make selectio...
40
60
57
114
36
96.0
15
60
90
11.0
M8
M10
0.4200
NSK50
NSK50
NOTE Please make selectio...
50
70
63
126
40
120.0
18
74
100
14.0
M12
M12
0.7500
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성