NSTU-SC -Metric - SC Take-Up Bearings -Narrow Slot -(Normal Duty)
Dodge
Mounted Bearings
Ball Bearings
Standard
Setscrew (SC)
Powered by
CAD모델 선택
{dodge/mounted_bearings/ball_bearings/standard/setscrew_sc/nstu_sc_hm_asmtab.prj},{NB=125903},{SERIES=207},{SS=35},{SS1=35.000000},{PN=125903},{DESCRIPTION=NSTU-SC-35M},{W=1.2},{FS=NS308},{BOD=72.000000},{BW=19.000000},{A=43.4},{A1=43.400},{B=114.3},{B1=114.300},{C=6.35},{C1=6.350},{D=63.5},{D1=63.500},{E=68.3},{E1=68.300},{F=19.1},{F1=19.100000},{G=12.7},{G1=12.700},{H=23.9},{H1=23.900},{J=35.1},{J1=35.100},{L=46.7},{L1=46.700},{M=89.15/88.39},{M1=89.150},{N=104.9},{N1=104.900},{P=8.1},{P1=8.100},{R=17.0},{R1=17.000},{S=26.4},{S1=26.400},{PPATH=nstu_sc_hm_templ.prj},{CAPS=3065},{CAPD=5759}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
SS
Shaft Size
[mm]
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
W
Weight
[kg]
FS
Take-Up Frame Size
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
Bolt Diameter
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
J
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
P
Pin Diameter
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
125900
204
20
125900
NSTU-SC-20M
0.8
NS210
31.2
88.9
6.35
38.1
55.6
19.1
11.2
22.4
35.1
28.4
66.93/66.17
79.5
8.1
12.7
18.5
125901
205
25
125901
NSTU-SC-25M
0.7
NS210
34.0
90.4
6.35
38.1
55.6
19.1
11.2
22.4
35.1
33.5
66.93/66.17
79.5
8.1
14.2
19.8
125902
206
30
125902
NSTU-SC-30M
1.2
NS308
38.6
109.5
6.35
63.5
68.3
19.1
12.7
23.9
35.1
39.9
89.15/88.39
104.9
8.1
14.7
23.9
125903
207
35
125903
NSTU-SC-35M
1.2
NS308
43.4
114.3
6.35
63.5
68.3
19.1
12.7
23.9
35.1
46.7
89.15/88.39
104.9
8.1
17.0
26.4
125904
208
40
125904
NSTU-SC-40M
2.1
NS400
49.3
136.7
7.95
76.2
82.6
22.2
16.8
29.5
41.4
52.1
101.98/101.22
120.7
9.7
19.1
30.2
125905
209
45
125905
NSTU-SC-45M
2.1
NS400
49.3
138.2
7.95
76.2
82.6
22.2
18.3
31.0
41.4
56.4
101.98/101.22
120.7
9.7
19.1
30.2
125906
210
50
125906
NSTU-SC-50M
2.2
NS400
49.3
139.7
7.95
76.2
82.6
22.2
15.0
27.7
41.4
61.7
101.98/101.22
120.7
9.7
19.1
30.2
125907
211
55
125907
NSTU-SC-55M
3.0
NS407
56.4
155.7
7.95
88.9
92.2
25.4
17.5
32.5
44.5
68.8
112.98/112.22
136.7
11.2
22.1
34.3
125908
212
60
125908
NSTU-SC-60M
4.9
NS415
58.7
169.9
7.95
95.3
98.6
25.4
17.5
32.5
41.4
75.4
125.65/124.89
146.1
11.2
22.9
35.8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성