Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
NZRR-H-075-ST-GG - 标准正时皮带轮,英寸间距DIN 5294,间距H,正时皮带宽度19.1毫米
MÄDLER
驱动元件
齿形皮带链轮、齿形皮带、夹板和皮带张紧器
齿形皮带轮
正时皮带轮英寸轮廓
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/zahnriemenraeder_zahnriemen/zahnriemenraeder/zoll-profil/nzrr_h_075_zoll.prj},{NB=18402600},{ARTNR=18402600},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl phosphatiert},{MAT=Stahl phosphatiert},{TL=H=1/2\" (12.7 mm)},{ZRB=075 = 19.1 mm},{AUSF=1F},{Z=26},{DE=103.73},{DF=111},{D=105.11},{ND=80},{B1=26.4},{L=40},{B=12},{GEW=2.19},{TYP=1.000},{RB=19.100},{ZTL=12.700},{OZB=4.19},{ZT=3.05},{R1=1.6},{R2=1.6},{BB=1.5},{KD=106.0},{ID=94.0},{DI=0},{CTN=84835080}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
BZ
名称
ⁿ/ₐ
TL
沥青/指定
ⁿ/ₐ
ZRB
齿带宽度
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
Z
齿数
ⁿ/ₐ
DE
德
[mm]
DF
Df
[mm]
D
d
[mm]
ND
[mm]
B1
b
[mm]
L
[mm]
B
[mm]
GEW
重量
[kg]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
18401400
18401400
钢质磷化处理
钢质磷化处理
14 H 075-1F
H=1/2" (12.7 mm)
075 = 19.1 mm
1F
14
55.22
63
56.60
40
26.4
40
10
0.60
84835080
18401500
18401500
钢质磷化处理
钢质磷化处理
15 H 075-1F
H=1/2" (12.7 mm)
075 = 19.1 mm
1F
15
59.27
66
60.64
45
26.4
40
10
0.70
84835080
18401600
18401600
钢质磷化处理
钢质磷化处理
16 H 075-1F
H=1/2" (12.7 mm)
075 = 19.1 mm
1F
16
63.31
71
64.68
45
26.4
40
10
0.77
84835080
18401700
18401700
钢质磷化处理
钢质磷化处理
17 H 075-1F
H=1/2" (12.7 mm)
075 = 19.1 mm
1F
17
67.35
75
68.72
45
26.4
40
12
0.83
84835080
18401800
18401800
钢质磷化处理
钢质磷化处理
18 H 075-1F
H=1/2" (12.7 mm)
075 = 19.1 mm
1F
18
71.39
79
72.77
55
26.4
40
12
1.03
84835080
18401900
18401900
钢质磷化处理
钢质磷化处理
19 H 075-1F
H=1/2" (12.7 mm)
075 = 19.1 mm
1F
19
75.44
83
76.81
60
26.4
40
12
1.14
84835080
18402000
18402000
钢质磷化处理
钢质磷化处理
20 H 075-1F
H=1/2" (12.7 mm)
075 = 19.1 mm
1F
20
79.48
87
80.85
62
26.4
40
12
1.27
84835080
18402100
18402100
钢质磷化处理
钢质磷化处理
21 H 075-1F
H=1/2" (12.7 mm)
075 = 19.1 mm
1F
21
83.52
91
84.89
65
26.4
40
12
1.41
84835080
18402200
18402200
钢质磷化处理
钢质磷化处理
22 H 075-1F
H=1/2" (12.7 mm)
075 = 19.1 mm
1F
22
87.56
93
88.94
68
26.4
40
12
1.54
84835080
18402300
18402300
钢质磷化处理
钢质磷化处理
23 H 075-1F
H=1/2" (12.7 mm)
075 = 19.1 mm
1F
23
91.61
97
92.98
72
26.4
40
12
1.63
84835080
18402400
18402400
钢质磷化处理
钢质磷化处理
24 H 075-1F
H=1/2" (12.7 mm)
075 = 19.1 mm
1F
24
95.65
103
97.02
72
26.4
40
12
1.82
84835080
18402500
18402500
钢质磷化处理
钢质磷化处理
25 H 075-1F
H=1/2" (12.7 mm)
075 = 19.1 mm
1F
25
99.69
106
101.06
72
26.4
40
12
1.95
84835080
18402600
18402600
钢质磷化处理
钢质磷化处理
26 H 075-1F
H=1/2" (12.7 mm)
075 = 19.1 mm
1F
26
103.73
111
105.11
80
26.4
40
12
2.19
84835080
18402700
18402700
钢质磷化处理
钢质磷化处理
27 H 075-1F
H=1/2" (12.7 mm)
075 = 19.1 mm
1F
27
107.78
115
109.15
80
26.4
40
12
2.33
84835080
18402800
18402800
钢质磷化处理
钢质磷化处理
28 H 075-1F
H=1/2" (12.7 mm)
075 = 19.1 mm
1F
28
111.82
119
113.19
80
26.4
40
12
2.47
84835080
18403000
18403000
钢质磷化处理
钢质磷化处理
30 H 075-1F
H=1/2" (12.7 mm)
075 = 19.1 mm
1F
30
119.90
127
121.28
80
26.4
40
14
2.81
84835080
18403200
18403200
钢质磷化处理
钢质磷化处理
32 H 075-1F
H=1/2" (12.7 mm)
075 = 19.1 mm
1F
32
127.99
135
129.36
80
26.4
40
14
3.08
84835080
18403300
18403300
钢质磷化处理
钢质磷化处理
33 H 075-1F
H=1/2" (12.7 mm)
075 = 19.1 mm
1F
33
132.03
138
133.40
80
26.4
40
14
3.25
84835080
18403400
18403400
钢质磷化处理
钢质磷化处理
34 H 075-1F
H=1/2" (12.7 mm)
075 = 19.1 mm
1F
34
136.07
143
137.45
80
26.4
40
14
3.41
84835080
18403500
18403500
钢质磷化处理
钢质磷化处理
35 H 075-1F
H=1/2" (12.7 mm)
075 = 19.1 mm
1F
35
140.12
148
141.49
80
26.4
40
14
3.62
84835080
18403600
18403600
钢质磷化处理
钢质磷化处理
36 H 075-1F
H=1/2" (12.7 mm)
075 = 19.1 mm
1F
36
144.16
152
145.53
80
26.4
40
14
3.04
84835080
18403800
18403800
钢质磷化处理
钢质磷化处理
38 H 075-1F
H=1/2" (12.7 mm)
075 = 19.1 mm
1F
38
152.24
158
153.62
80
26.4
40
14
4.20
84835080
18404000
18404000
钢质磷化处理
钢质磷化处理
40 H 075-1F
H=1/2" (12.7 mm)
075 = 19.1 mm
1F
40
160.33
168
161.70
80
26.4
40
14
4.58
84835080
18404400
18404400
灰铸铁
灰铸铁GG25
44 H 075-5F
H=1/2" (12.7 mm)
075 = 19.1 mm
5F
44
176.50
184
177.87
80
26.4
40
18
2.53
84835080
18404800
18404800
灰铸铁
灰铸铁GG25
48 H 075-5F
H=1/2" (12.7 mm)
075 = 19.1 mm
5F
48
192.67
200
194.04
90
26.4
45
18
3.34
84835080
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表