Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
NZRR-MXL-025-AL - 标准正时皮带轮,英寸间距ISO 5294,间距MXL,正时皮带宽度025=6.35mm
MÄDLER
驱动元件
齿形皮带链轮、齿形皮带、夹板和皮带张紧器
齿形皮带轮
正时皮带轮英寸轮廓
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/zahnriemenraeder_zahnriemen/zahnriemenraeder/zoll-profil/nzrr_mxl_025_zoll.prj},{NB=18133000},{ARTNR=18133000},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Aluminium},{MAT=Aluminium ähnlich EN AW2017A, Bordscheiben Stahl verzinkt},{TL=MXL=0.08\" (2.032 mm)},{ZRB=025 = 6.35 mm},{Z=30},{AUSF=1F},{DE=18.90},{DF=23},{D=19.40},{ND=12},{B1=11.0},{L=16},{B=4},{GEW=13.0},{TYP=1},{RB=6.350},{ZTL=2.032},{OZB=0.84},{ZT=0.69},{R1=0.13},{R2=0.25},{BB=0.500},{KD=20.0},{ID=14.0},{CTN=84835080}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
BZ
名称
ⁿ/ₐ
TL
沥青
ⁿ/ₐ
ZRB
齿带宽度
ⁿ/ₐ
Z
齿数
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
DE
德
[mm]
DF
Df
[mm]
D
d
[mm]
ND
[mm]
B1
b
[mm]
L
[mm]
B
[mm]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
18131600
18131600
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
16 MXL 025-0F
MXL=0.08" (2.032 mm)
025 = 6.35 mm
16
0F
9.84
15
10.35
15
8.5
16
0
4.0
84835080
18131800
18131800
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
18 MXL 025-0F
MXL=0.08" (2.032 mm)
025 = 6.35 mm
18
0F
11.13
16
11.64
16
8.5
16
0
5.0
84835080
18132000
18132000
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
20 MXL 025-0F
MXL=0.08" (2.032 mm)
025 = 6.35 mm
20
0F
12.43
16
12.94
16
8.5
16
0
5.5
84835080
18132200
18132200
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
22 MXL 025-1F
MXL=0.08" (2.032 mm)
025 = 6.35 mm
22
1F
13.72
18
14.23
10
11.0
16
3
6.0
84835080
18132400
18132400
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
24 MXL 025-1F
MXL=0.08" (2.032 mm)
025 = 6.35 mm
24
1F
15.02
18
15.52
10
11.0
16
3
8.0
84835080
18132800
18132800
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
28 MXL 025-1F
MXL=0.08" (2.032 mm)
025 = 6.35 mm
28
1F
17.60
23
18.11
11
11.0
16
3
12.0
84835080
18133000
18133000
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
30 MXL 025-1F
MXL=0.08" (2.032 mm)
025 = 6.35 mm
30
1F
18.90
23
19.40
12
11.0
16
4
13.0
84835080
18133200
18133200
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
32 MXL 025-1F
MXL=0.08" (2.032 mm)
025 = 6.35 mm
32
1F
20.19
25
20.70
14
11.0
16
4
14.0
84835080
18133600
18133600
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
36 MXL 025-1F
MXL=0.08" (2.032 mm)
025 = 6.35 mm
36
1F
22.78
28
23.29
16
11.0
16
4
18.0
84835080
18134000
18134000
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
40 MXL 025-1F
MXL=0.08" (2.032 mm)
025 = 6.35 mm
40
1F
25.36
32
25.87
18
11.0
16
4
21.0
84835080
18134200
18134200
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
42 MXL 025-1F
MXL=0.08" (2.032 mm)
025 = 6.35 mm
42
1F
26.66
32
27.17
18
11.0
16
5
24.0
84835080
18134400
18134400
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
44 MXL 025-1F
MXL=0.08" (2.032 mm)
025 = 6.35 mm
44
1F
27.95
36
28.46
18
11.0
16
5
26.0
84835080
18134800
18134800
铝合金
类似于EN AW2017A的铝
48 MXL 025-2
MXL=0.08" (2.032 mm)
025 = 6.35 mm
48
2
30.54
0
31.05
20
11.0
16
5
32.0
84835080
18136000
18136000
铝合金
类似于EN AW2017A的铝
60 MXL 025-2
MXL=0.08" (2.032 mm)
025 = 6.35 mm
60
2
38.30
0
38.81
24
11.0
16
5
50.0
84835080
18137200
18137200
铝合金
类似于EN AW2017A的铝
72 MXL 025-2
MXL=0.08" (2.032 mm)
025 = 6.35 mm
72
2
46.06
0
46.57
25
11.0
16
6
70.0
84835080
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
NZRR-MXL-012-AL - 标准正时皮带轮,英寸间距ISO 5294,间距MXL,正时皮带宽度012=3.175mm
MÄDLER
26.04.2024
FTPA__MXL - 同步带轮宽度指定型 MXL型
Misumi
08.06.2021
MAE-NRZ-MXL-025 - "标准正时皮带英寸节距,节距MXL,正时皮带宽度025(1/4""=6.35毫米)。"
MÄDLER
26.04.2024
NZRR-XL-025-AL - 标准正时皮带轮,英寸间距DIN 5294,间距XL,正时皮带宽度025=6.35mm
MÄDLER
26.04.2024
AATFW__MXL013, AATFW__MXL019, AATFW__MXL025, AATFW__MXL037, AATFW__MXL050, ...
Misumi
25.04.2022
MAE-BS-ZRR-STVZ - 齿形带轮的法兰盘滑轮,材料为镀锌钢
MÄDLER
26.04.2024
Timing belt pulleys MXL 025 for belt width 025 (1/4" = 6,35 mm)
Haberkorn
19.07.2021
TP7 - Timing Pulleys - .080 Pitch (MXL) - 1/8" to 1/4" Belt Width
WMBerg
06.06.2023
MXL-B/K - 同步带轮
专业铝型材制造者-朗乐
13.09.2022
ZRR-T10-BR25-AL - T型齿形皮带轮,间距10毫米,由铝制成,齿形皮带宽度25毫米
MÄDLER
26.04.2024
ZRR-5M-BR09-ST-AL - HTD齿形皮带轮型材5M,齿形皮带宽度9mm
MÄDLER
10.04.2024
Timing belt pulleys with pilot bore MXL - Timing belt pulleys - ISO 5294
BEA Ingranaggi
06.07.2020
EMR - Fast-locking knurled nut - Threads from M5 to M12
HPC
17.02.2022
MAE-SP-ROLLE-TS - 用于皮带传动的张紧轮和惰轮TS
MÄDLER
26.04.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表