OBT30-R3-E2-2,5M-V3-L - Diffuse mode sensor
Pepperl+Fuchs
Photoelectric Sensors
Diffuse mode sensor
Powered by
CAD모델 선택
{pepperl_fuchs/photoelectric20sensors/diffuse20mode20sensor/obt30-r3-e2-22c5m-v3-l.prj},{NB=OBT30-R3-E2-2,5M-V3-L},{MANUID=OBT30-R3-E2-2,5M-V3-L},{AAC906005=30},{BAC640005=50},{BAA038006=-20},{BAD945004=680},{BAD823004=7.5},{BAA039006=60.00},{BAD856005=13.8},{BAD849004=26},{BAD900004=2000.000},{NOCUPEROU=1},{VOLUME=0.001},{WEIGHT=0.070},{LENGTH=0.125},{WIDTH=0.125},{DEPTH=0.035},{PRODUCT_PICTURE=../../../_pool_/dd/40/d438999a_int.png},{DESCSHORT=Laser triangulation sensor with background suppression OBT30-R3-E2-2,5M-V3-L},{EAN=4050143197088},{MANUTYPEDESC=OBT30-R3-E2-2,5M-V3-L},{BAD859008=Laser diode, red light},{AAD251006=},{BAD950006=Glass},{BAD898005=PNP},{BAD840006=Block},{BAD857006=Class 1},{BAC461010=Polycarbonate},{BAD722009=No},{BAD831010=Connector M8},{COO=VN}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
MANUID
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Short Description
ⁿ/ₐ
EAN
ⁿ/ₐ
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ⁿ/ₐ
AAC906005
Max. range of light scanner
[mm]
BAC640005
Max. output current
[mA]
BAA038006
min. ambient temperature
[°C]
BAD859008
Type of light
ⁿ/ₐ
AAD251006
Material of the cable mantle
ⁿ/ₐ
BAD945004
Wave length of the sensors
[nm]
BAD823004
Width of sensor
[mm]
BAD950006
Material of the optical surface
ⁿ/ₐ
BAD898005
Design of control output
ⁿ/ₐ
BAD840006
Housing construction form
ⁿ/ₐ
BAA039006
max. ambient temperature
[°C]
BAD857006
Laser protection class
ⁿ/ₐ
BAC461010
Housing material
ⁿ/ₐ
BAD856005
Length of sensor
[mm]
BAD849004
Height of sensor
[mm]
BAD900004
Switch frequency
[Hz]
BAD722009
suitable for safety functions
ⁿ/ₐ
BAD831010
Design of electrical connection
ⁿ/ₐ
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
ⁿ/ₐ
COO
Country of origin
ⁿ/ₐ
WEIGHT
ⁿ/ₐ
LENGTH
ⁿ/ₐ
WIDTH
ⁿ/ₐ
DEPTH
ⁿ/ₐ
CTC
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
OBT30-R3-E2-2,5M-V3-L
OBT30-R3-E2-2,5M-V3-L
Laser triangulation senso...
4050143197088
OBT30-R3-E2-2,5M-V3-L
30
50
-20
Laser diode, red light
680
7.5
Glass
PNP
Block
60.00
Class 1
Polycarbonate
13.8
26
2000.000
No
Connector M8
1
VN
0.070
0.125
0.125
0.035
8536 5019 900 [DE]
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성