您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
OFG31 - 无油衬套·青铜铸件·肩型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E1-无油衬套
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e1/ofg31.prj},{NB=OFG31-d12-L10},{CODE=OFG31},{TYPE=A},{MAT=Special copper alloy},{ID=E7},{DI=r6},{HE=-30-150},{DD=12},{DDTHE=+0.050/+0.032},{L=10},{LTHE=-0.1/-0.3},{LPOOL=10,12,15,20,25,30},{D=18},{DTHE=+0.034/+0.023},{H=25},{TT=3},{R=1.0},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
ID
内径公差
ⁿ/ₐ
DI
外径公差
ⁿ/ₐ
HE
耐热温度
[°C]
DD
d E7
[mm]
DDTHE
d公差
ⁿ/ₐ
LTHE
L公差
ⁿ/ₐ
D
D r6
[mm]
DTHE
D公差
ⁿ/ₐ
H
[mm]
TT
t 0/-0.1
ⁿ/ₐ
R
[mm]
OFG31-d5-L10
OFG31
肩型
特殊铜合金
E7
r6
-30-150
5
+0.032/+0.020
-0.1/-0.3
9
+0.028/+0.019
14
2
0.5
OFG31-d6-L10
OFG31
肩型
特殊铜合金
E7
r6
-30-150
6
+0.032/+0.020
-0.1/-0.3
10
+0.028/+0.019
16
2
0.5
OFG31-d8-L10
OFG31
肩型
特殊铜合金
E7
r6
-30-150
8
+0.040/+0.025
-0.1/-0.3
12
+0.034/+0.023
20
2
0.5
OFG31-d10-L10
OFG31
肩型
特殊铜合金
E7
r6
-30-150
10
+0.040/+0.025
-0.1/-0.3
14
+0.034/+0.023
22
2
0.5
OFG31-d12-L10
OFG31
肩型
特殊铜合金
E7
r6
-30-150
12
+0.050/+0.032
-0.1/-0.3
18
+0.034/+0.023
25
3
1.0
OFG31-d13-L10
OFG31
肩型
特殊铜合金
E7
r6
-30-150
13
+0.050/+0.032
-0.1/-0.3
19
+0.041/+0.028
26
3
1.0
OFG31-d15-L10
OFG31
肩型
特殊铜合金
E7
r6
-30-150
15
+0.050/+0.032
-0.1/-0.3
21
+0.041/+0.028
28
3
1.0
OFG31-d16-L12
OFG31
肩型
特殊铜合金
E7
r6
-30-150
16
+0.050/+0.032
-0.1/-0.3
22
+0.041/+0.028
29
3
1.5
OFG31-d20-L12
OFG31
肩型
特殊铜合金
E7
r6
-30-150
20
+0.061/+0.040
-0.1/-0.3
30
+0.041/+0.028
40
5
2.0
OFG31-d25-L20
OFG31
肩型
特殊铜合金
E7
r6
-30-150
25
+0.061/+0.040
-0.1/-0.3
35
+0.050/+0.034
45
5
2.0
OFG31-d30-L25
OFG31
肩型
特殊铜合金
E7
r6
-30-150
30
+0.061/+0.040
-0.1/-0.3
40
+0.050/+0.034
50
5
2.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表