OFNU - Ball screw
Melucci
Ball screws MTECH
Ball screws MTECH
Powered by
CAD모델 선택
{melucci/viti/ball_screw_nuts/ofnu.prj},{NB=OFNUR2510-4},{MOD=OFNUR2510-4},{D=25},{LL=10},{DA=4.762},{DD=40},{A=62},{B=12},{L=130},{W=51},{H=48},{X=6.6},{Q=M6X1 },{N=8},{LRCA=1792},{LRCOA=3714},{DHX=32.500},{PRA=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
MOD
Model
ⁿ/ₐ
D
d
[mm]
LL
l - Lead
[mm]
DA
Da - Ball Diameter
[mm]
DD
D
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
L
[mm]
W
[mm]
H
[mm]
X
[mm]
Q
ⁿ/ₐ
N
n - Circuits number
ⁿ/ₐ
LRCA
Load Rating Ca
[kgf]
LRCOA
Load Rating Coa
[kgf]
OFNUR1605-4
OFNUR1605-4
16
5
3.175
28
48
10
75
38
40
5.5
M6X1
8
919
1789
OFNUR2005-4
OFNUR2005-4
20
5
3.175
36
58
10
85
47
44
6.6
M6X1
8
831
1782
OFNUR2505-4
OFNUR2505-4
25
5
3.175
40
62
10
86
51
48
6.6
M6X1
8
1137
2830
OFNUR2510-4
OFNUR2510-4
25
10
4.762
40
62
12
130
51
48
6.6
M6X1
8
1792
3714
OFNUR3205-4
OFNUR3205-4
32
5
3.175
50
80
12
87
65
62
9.0
M6X1
8
1313
3861
OFNUR3210-4
OFNUR3210-4
32
10
6.350
50
80
12
145
65
62
9.0
M6X1
8
3201
7154
OFNUR4005-4
OFNUR4005-4
40
5
3.175
63
93
14
90
78
70
9.0
M8X1
8
1477
5042
OFNUR4010-4
OFNUR4010-4
40
10
6.350
63
93
14
148
78
70
9.0
M8X1
8
3707
9503
OFNUR5010-4
OFNUR5010-4
50
10
6.350
75
110
16
148
93
85
11.0
M8X1
8
4219
12450
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성