피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
Outside diameter 110 - Bellows-type Flexibie Coupling
KUNLONG
Coupling series
Bellows-type Flexible Coupling
Powered by
CAD모델 선택
{kunlong/sg7/sg7_6/sg7_6_110.prj},{NB=SG7-6-110-35-38-103},{D1=35},{D2=38},{IN=SG7-6-110-35-38-103},{TSS=30},{RT=300},{MT=600},{RRO=0.30},{MS=3500},{TT=2},{EP=1.5},{ML=主体合金钢、不锈钢波纹管},{FH=防锈处理},{WT=3000},{USE=主要用于数控机床、加工中心},{RS=惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可按客户需求定做;可定制不锈钢材质},{TD=利用胀套联接的波纹管联轴器;零回转间隙,拆装方便;弹性波纹管结构补偿径向、角向和轴向偏差;顺时针与逆时针回转特性完全相同}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
D1
D1 minor diameter
ⁿ/ₐ
D2
D2 major diameter
ⁿ/ₐ
IN
Item No
ⁿ/ₐ
TSS
Tighten the strength
[N.m]
RT
Rated torque
[N.m]
MT
Maximum Torque
[N.m]
RRO
[mm]
MS
Max Speed
[prm]
TT
Tilting Tolerance
[°]
EP
End-Play
[mm]
ML
Matetial
ⁿ/ₐ
FH
Finish
ⁿ/ₐ
WT
Weight
[g]
USE
Application
ⁿ/ₐ
RS
Remarks
ⁿ/ₐ
TD
Features
ⁿ/ₐ
SG7-6-110-32-32-103
32
32
SG7-6-110-32-32-103
30
300
600
0.30
3500
2
1.5
Alloy Steel,Stainless Ste...
Rust-proof Treatment
3000
Used for CNC machine, Mac...
The moment ofinertia and ...
Using locking assemblies ...
SG7-6-110-32-35-103
32
35
SG7-6-110-32-35-103
30
300
600
0.30
3500
2
1.5
Alloy Steel,Stainless Ste...
Rust-proof Treatment
3000
Used for CNC machine, Mac...
The moment ofinertia and ...
Using locking assemblies ...
SG7-6-110-32-38-103
32
38
SG7-6-110-32-38-103
30
300
600
0.30
3500
2
1.5
Alloy Steel,Stainless Ste...
Rust-proof Treatment
3000
Used for CNC machine, Mac...
The moment ofinertia and ...
Using locking assemblies ...
SG7-6-110-32-40-103
32
40
SG7-6-110-32-40-103
30
300
600
0.30
3500
2
1.5
Alloy Steel,Stainless Ste...
Rust-proof Treatment
3000
Used for CNC machine, Mac...
The moment ofinertia and ...
Using locking assemblies ...
SG7-6-110-32-42-103
32
42
SG7-6-110-32-42-103
30
300
600
0.30
3500
2
1.5
Alloy Steel,Stainless Ste...
Rust-proof Treatment
3000
Used for CNC machine, Mac...
The moment ofinertia and ...
Using locking assemblies ...
SG7-6-110-35-35-103
35
35
SG7-6-110-35-35-103
30
300
600
0.30
3500
2
1.5
Alloy Steel,Stainless Ste...
Rust-proof Treatment
3000
Used for CNC machine, Mac...
The moment ofinertia and ...
Using locking assemblies ...
SG7-6-110-35-38-103
35
38
SG7-6-110-35-38-103
30
300
600
0.30
3500
2
1.5
Alloy Steel,Stainless Ste...
Rust-proof Treatment
3000
Used for CNC machine, Mac...
The moment ofinertia and ...
Using locking assemblies ...
SG7-6-110-35-40-103
35
40
SG7-6-110-35-40-103
30
300
600
0.30
3500
2
1.5
Alloy Steel,Stainless Ste...
Rust-proof Treatment
3000
Used for CNC machine, Mac...
The moment ofinertia and ...
Using locking assemblies ...
SG7-6-110-35-42-103
35
42
SG7-6-110-35-42-103
30
300
600
0.30
3500
2
1.5
Alloy Steel,Stainless Ste...
Rust-proof Treatment
3000
Used for CNC machine, Mac...
The moment ofinertia and ...
Using locking assemblies ...
SG7-6-110-38-38-103
38
38
SG7-6-110-38-38-103
30
300
600
0.30
3500
2
1.5
Alloy Steel,Stainless Ste...
Rust-proof Treatment
3000
Used for CNC machine, Mac...
The moment ofinertia and ...
Using locking assemblies ...
SG7-6-110-38-40-103
38
40
SG7-6-110-38-40-103
30
300
600
0.30
3500
2
1.5
Alloy Steel,Stainless Ste...
Rust-proof Treatment
3000
Used for CNC machine, Mac...
The moment ofinertia and ...
Using locking assemblies ...
SG7-6-110-38-42-103
38
42
SG7-6-110-38-42-103
30
300
600
0.30
3500
2
1.5
Alloy Steel,Stainless Ste...
Rust-proof Treatment
3000
Used for CNC machine, Mac...
The moment ofinertia and ...
Using locking assemblies ...
SG7-6-110-40-40-103
40
40
SG7-6-110-40-40-103
30
300
600
0.30
3500
2
1.5
Alloy Steel,Stainless Ste...
Rust-proof Treatment
3000
Used for CNC machine, Mac...
The moment ofinertia and ...
Using locking assemblies ...
SG7-6-110-40-42-103
40
42
SG7-6-110-40-42-103
30
300
600
0.30
3500
2
1.5
Alloy Steel,Stainless Ste...
Rust-proof Treatment
3000
Used for CNC machine, Mac...
The moment ofinertia and ...
Using locking assemblies ...
SG7-6-110-42-42-103
42
42
SG7-6-110-42-42-103
30
300
600
0.30
3500
2
1.5
Alloy Steel,Stainless Ste...
Rust-proof Treatment
3000
Used for CNC machine, Mac...
The moment ofinertia and ...
Using locking assemblies ...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성