피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
Outside diameter 178 - Single Disk-type Flexible Coupling
KUNLONG
Coupling series
Single Disk-type Flexible Coupling
Double Disk-type Flexible Coupling
Double Disk-type Flexible Coupling
Powered by
CAD모델 선택
{kunlong/sg7/sg7_mplzq/sg7_dj_1/sg7_7kwp/sg7_7_178kwp.prj},{NB=SG7-7-178K-55-65-218WP},{D1=55},{H1=10},{T1=4.3},{K1=},{D2=65},{H2=11},{T2=4.4},{K2=},{RT=1300},{MT=2600},{MS=5100},{RRO=0.06},{TT=2.0},{EP=±1.0},{ML=主体合金钢、不锈钢膜片},{FH=发黑},{WT=11000},{USE=常用于风机、水泵、化工机械、石油机械、治金机械传动系统},{RS=内孔可按客户需求定做;如需另加键槽,则以非标形式定做},{TD=利用键槽联接的膜片管联轴器;零回转间隙,拆装方便;高灵敏度,传递力矩大;顺时针与逆时针回转特性完全相同;不锈钢膜片补偿径向、角向和轴向偏差}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
D1
D1 minor diameter
ⁿ/ₐ
D2
D2 major diameter
ⁿ/ₐ
IN
Item No
ⁿ/ₐ
RT
Rated torque
[N.m]
MT
Maximum Torque
[N.m]
MS
Max Speed
[prm]
RRO
[mm]
TT
Tilting Tolerance
[°]
EP
End-Play
[mm]
ML
Matetial
ⁿ/ₐ
FH
Finish
ⁿ/ₐ
WT
Weight
[g]
USE
Application
ⁿ/ₐ
RS
Remarks
ⁿ/ₐ
TD
Features
ⁿ/ₐ
SG7-7-178K-48-48-218WP
48
48
SG7-7-178K-48-48-218WP
1300
2600
5100
0.06
2.0
±1.0
SteelAlloy, Stainless Ste...
Black
11000
Used for transmitting pow...
Bore dimensions can be cu...
Using keyway connect, pla...
SG7-7-178K-48-50-218WP
48
50
SG7-7-178K-48-50-218WP
1300
2600
5100
0.06
2.0
±1.0
SteelAlloy, Stainless Ste...
Black
11000
Used for transmitting pow...
Bore dimensions can be cu...
Using keyway connect, pla...
SG7-7-178K-48-55-218WP
48
55
SG7-7-178K-48-55-218WP
1300
2600
5100
0.06
2.0
±1.0
SteelAlloy, Stainless Ste...
Black
11000
Used for transmitting pow...
Bore dimensions can be cu...
Using keyway connect, pla...
SG7-7-178K-48-60-218WP
48
60
SG7-7-178K-48-60-218WP
1300
2600
5100
0.06
2.0
±1.0
SteelAlloy, Stainless Ste...
Black
11000
Used for transmitting pow...
Bore dimensions can be cu...
Using keyway connect, pla...
SG7-7-178K-48-65-218WP
48
65
SG7-7-178K-48-65-218WP
1300
2600
5100
0.06
2.0
±1.0
SteelAlloy, Stainless Ste...
Black
11000
Used for transmitting pow...
Bore dimensions can be cu...
Using keyway connect, pla...
SG7-7-178K-48-70-218WP
48
70
SG7-7-178K-48-70-218WP
1300
2600
5100
0.06
2.0
±1.0
SteelAlloy, Stainless Ste...
Black
11000
Used for transmitting pow...
Bore dimensions can be cu...
Using keyway connect, pla...
SG7-7-178K-48-75-218WP
48
75
SG7-7-178K-48-75-218WP
1300
2600
5100
0.06
2.0
±1.0
SteelAlloy, Stainless Ste...
Black
11000
Used for transmitting pow...
Bore dimensions can be cu...
Using keyway connect, pla...
SG7-7-178K-48-80-218WP
48
80
SG7-7-178K-48-80-218WP
1300
2600
5100
0.06
2.0
±1.0
SteelAlloy, Stainless Ste...
Black
11000
Used for transmitting pow...
Bore dimensions can be cu...
Using keyway connect, pla...
SG7-7-178K-50-50-218WP
50
50
SG7-7-178K-50-50-218WP
1300
2600
5100
0.06
2.0
±1.0
SteelAlloy, Stainless Ste...
Black
11000
Used for transmitting pow...
Bore dimensions can be cu...
Using keyway connect, pla...
SG7-7-178K-50-55-218WP
50
55
SG7-7-178K-50-55-218WP
1300
2600
5100
0.06
2.0
±1.0
SteelAlloy, Stainless Ste...
Black
11000
Used for transmitting pow...
Bore dimensions can be cu...
Using keyway connect, pla...
SG7-7-178K-50-60-218WP
50
60
SG7-7-178K-50-60-218WP
1300
2600
5100
0.06
2.0
±1.0
SteelAlloy, Stainless Ste...
Black
11000
Used for transmitting pow...
Bore dimensions can be cu...
Using keyway connect, pla...
SG7-7-178K-50-65-218WP
50
65
SG7-7-178K-50-65-218WP
1300
2600
5100
0.06
2.0
±1.0
SteelAlloy, Stainless Ste...
Black
11000
Used for transmitting pow...
Bore dimensions can be cu...
Using keyway connect, pla...
SG7-7-178K-50-70-218WP
50
70
SG7-7-178K-50-70-218WP
1300
2600
5100
0.06
2.0
±1.0
SteelAlloy, Stainless Ste...
Black
11000
Used for transmitting pow...
Bore dimensions can be cu...
Using keyway connect, pla...
SG7-7-178K-50-75-218WP
50
75
SG7-7-178K-50-75-218WP
1300
2600
5100
0.06
2.0
±1.0
SteelAlloy, Stainless Ste...
Black
11000
Used for transmitting pow...
Bore dimensions can be cu...
Using keyway connect, pla...
SG7-7-178K-50-80-218WP
50
80
SG7-7-178K-50-80-218WP
1300
2600
5100
0.06
2.0
±1.0
SteelAlloy, Stainless Ste...
Black
11000
Used for transmitting pow...
Bore dimensions can be cu...
Using keyway connect, pla...
SG7-7-178K-55-55-218WP
55
55
SG7-7-178K-55-55-218WP
1300
2600
5100
0.06
2.0
±1.0
SteelAlloy, Stainless Ste...
Black
11000
Used for transmitting pow...
Bore dimensions can be cu...
Using keyway connect, pla...
SG7-7-178K-55-60-218WP
55
60
SG7-7-178K-55-60-218WP
1300
2600
5100
0.06
2.0
±1.0
SteelAlloy, Stainless Ste...
Black
11000
Used for transmitting pow...
Bore dimensions can be cu...
Using keyway connect, pla...
SG7-7-178K-55-65-218WP
55
65
SG7-7-178K-55-65-218WP
1300
2600
5100
0.06
2.0
±1.0
SteelAlloy, Stainless Ste...
Black
11000
Used for transmitting pow...
Bore dimensions can be cu...
Using keyway connect, pla...
SG7-7-178K-55-70-218WP
55
70
SG7-7-178K-55-70-218WP
1300
2600
5100
0.06
2.0
±1.0
SteelAlloy, Stainless Ste...
Black
11000
Used for transmitting pow...
Bore dimensions can be cu...
Using keyway connect, pla...
SG7-7-178K-55-75-218WP
55
75
SG7-7-178K-55-75-218WP
1300
2600
5100
0.06
2.0
±1.0
SteelAlloy, Stainless Ste...
Black
11000
Used for transmitting pow...
Bore dimensions can be cu...
Using keyway connect, pla...
SG7-7-178K-55-80-218WP
55
80
SG7-7-178K-55-80-218WP
1300
2600
5100
0.06
2.0
±1.0
SteelAlloy, Stainless Ste...
Black
11000
Used for transmitting pow...
Bore dimensions can be cu...
Using keyway connect, pla...
SG7-7-178K-60-60-218WP
60
60
SG7-7-178K-60-60-218WP
1300
2600
5100
0.06
2.0
±1.0
SteelAlloy, Stainless Ste...
Black
11000
Used for transmitting pow...
Bore dimensions can be cu...
Using keyway connect, pla...
SG7-7-178K-60-65-218WP
60
65
SG7-7-178K-60-65-218WP
1300
2600
5100
0.06
2.0
±1.0
SteelAlloy, Stainless Ste...
Black
11000
Used for transmitting pow...
Bore dimensions can be cu...
Using keyway connect, pla...
SG7-7-178K-60-70-218WP
60
70
SG7-7-178K-60-70-218WP
1300
2600
5100
0.06
2.0
±1.0
SteelAlloy, Stainless Ste...
Black
11000
Used for transmitting pow...
Bore dimensions can be cu...
Using keyway connect, pla...
SG7-7-178K-60-75-218WP
60
75
SG7-7-178K-60-75-218WP
1300
2600
5100
0.06
2.0
±1.0
SteelAlloy, Stainless Ste...
Black
11000
Used for transmitting pow...
Bore dimensions can be cu...
Using keyway connect, pla...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성