slovenčina
English
Conical straight toothed gears type A 1:1 module 2,5
Haberkorn
Driving elements
Racks, gears and conical gears
Conical gears
Straight toothed
Powered by
CAD모델 선택
{haberkorn/driving_elements/racks_gears_conical_gears/conical_gears/conical_straight_toothed_gears/conical_gears_type_a_mod2_5.prj},{NB=F19110},{NAME=Conical straight toothed gear type A module 2,5 Z20 1:1},{MODULE=2.5},{Z=20},{CNSORDERNO=F19110},{DE=53.5},{DP=50.0},{A=30.5},{F=12},{DN=40},{D1=12},{DM=45.9},{L=27},{LM=16.0},{KG=0.27},{CNSORDERNO2=421025020}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
NAME
Name
ⁿ/ₐ
MODULE
Module
ⁿ/ₐ
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
DE
De
[mm]
DP
Dp
[mm]
A
[mm]
F
[mm]
DN
Dn
[mm]
D1
[mm]
DM
dm
[mm]
L
[mm]
LM
Lm
[mm]
KG
[kg]
F19109
Conical straight toothed ...
2.5
16
F19109
43.5
40.0
25.5
10
32
12
37.3
22
13.3
0.13
F19110
Conical straight toothed ...
2.5
20
F19110
53.5
50.0
30.5
12
40
12
45.9
27
16.0
0.27
F17847
Conical straight toothed ...
2.5
22
F17847
58.5
55.0
30.5
12
45
12
48.3
27
15.9
0.34
F19111
Conical straight toothed ...
2.5
25
F19111
66.0
62.5
33.5
15
50
15
53.0
30
16.0
0.47
F19112
Conical straight toothed ...
2.5
30
F19112
78.5
75.0
35.5
18
55
15
59.1
32
16.0
0.69
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성