카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
P30 - Worm and wheel gearbox - Torque up to 8.8Nm
HPC
Power transmission parts
Gearboxes
Worm and wheel gearboxes
Ondrives gearboxes input shaft
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v2/gearboxes/worm_wheel/ondrives_shaft/p30.prj},{NB=hpc_P30-120},{REF=P30-120},{RAP=120:1},{AH=1°54'},{NBR=1},{VME=3000},{VMS=25},{REND=40%},{M=5.72x10-7},{IRR=OUI},{INFO=INFO},{PPATH=p30_asmtpl.prj},{HIDDENLINE=V}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
REF
Part number
ⁿ/ₐ
RAP
Ratios
ⁿ/ₐ
AH
Helix angle
ⁿ/ₐ
NBR
N° threads
ⁿ/ₐ
VME
Max. input speed
[t/min]
VMS
Max. output speed
[t/min]
REND
Efficiency at 1000
[t/min]
M
Reflected inertia at input
[kg.m²]
IRR
Self locking output
ⁿ/ₐ
HPC - P30-10
P30-10
10:1
21°48'
6
3000
300
90%
8.43x10-7
No
HPC - P30-12
P30-12
12:1
18°26'
5
3000
250
88%
7.55x10-7
No
HPC - P30-15
P30-15
15:1
14°56'
4
3000
200
86%
6.92x10-7
No
HPC - P30-20
P30-20
20:1
11°18'
3
3000
150
84%
6.43x10-7
No
HPC - P30-30
P30-30
30:1
7°35'
2
3000
100
78%
6.08x10-7
No
HPC - P30-60
P30-60
60:1
3°48'
1
3000
50
70%
5.87x10-7
Yes
HPC - P30-120
P30-120
120:1
1°54'
1
3000
25
40%
5.72x10-7
Yes
HPC - P30-10A
P30-10A
10:1
21°48'
6
3000
300
90%
8.43x10-7
No
HPC - P30-12A
P30-12A
12:1
18°26'
5
3000
250
88%
7.55x10-7
No
HPC - P30-15A
P30-15A
15:1
14°56'
4
3000
200
86%
6.92x10-7
No
HPC - P30-20A
P30-20A
20:1
11°18'
3
3000
150
84%
6.43x10-7
No
HPC - P30-30A
P30-30A
30:1
7°35'
2
3000
100
78%
6.08x10-7
No
HPC - P30-60A
P30-60A
60:1
3°48'
1
3000
50
70%
5.87x10-7
Yes
HPC - P30-120A
P30-120A
120:1
1°54'
1
3000
25
40%
5.72x10-7
Yes
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성