카탈로그: Boteco
생성됨: 26.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Boteco
P533 - STEEL MOUNTING FEET WITH STEEL STUD TYPE B R. 15
Boteco
MOUNTING FEET
Powered by
CAD모델 선택
{boteco/piedini_di_appoggio/p533.prj},{NB=P53350.VZM20X210},{SHA256=uGNo8DzWKkWxEkzkwg+tO+tp24vEDuivoN0GjlcMTQQ=},{INAME=p533502evzm20x210},{NAME=p53350.vzm20x210},{NNCUSTOM=P533},{NTCUSTOM=STEEL MOUNTING FEET WITH STEEL STUD TYPE B R. 15},{NBCUSTOM=P53350.VZM20X210},{LINACUSTOM=P53350.VZM20X210},{STEPFILE=P53350VZM20X210.step},{PNGFILE=P533.png},{DWGFILE=P533.dwg},{CODE=P53350.VZM20X210},{MIS01=50},{MIS02=13.5},{MIS03=23},{MIS04=16},{MIS05=7},{MIS06=15},{MIS07=M20},{MIS08=210},{MIS09=571},{MIS10=50000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
SHA256
ⁿ/ₐ
INAME
Internal name
ⁿ/ₐ
CODE
Art.
ⁿ/ₐ
MIS01
D
[mm]
MIS02
H
[mm]
MIS03
H1
[mm]
MIS04
E
[mm]
MIS05
s
[mm]
MIS06
R
[mm]
MIS07
d1
[mm]
MIS08
Q
[mm]
MIS09
Weight
[g]
MIS10
F1
[N]
P53340.VZM20X090
2OlGTz42EzxrrVInvN5vcvyak...
p533402evzm20x090
P53340.VZM20X090
40
11.5
20
16
7
15
M20
90
309
50000
P53340.VZM20X110
xBD9BdTqchOiRs0hGwGtRDeve...
p533402evzm20x110
P53340.VZM20X110
40
11.5
20
16
7
15
M20
110
341
50000
P53340.VZM20X130
MSRaV/oil0GL6MqD5fy9K8zNu...
p533402evzm20x130
P53340.VZM20X130
40
11.5
20
16
7
15
M20
130
373
50000
P53340.VZM20X150
wcVlBvIy7L0ZHE2WVJdX+wDmA...
p533402evzm20x150
P53340.VZM20X150
40
11.5
20
16
7
15
M20
150
408
50000
P53340.VZM20X170
/0+DfjYoxLZxk28698pxBduOs...
p533402evzm20x170
P53340.VZM20X170
40
11.5
20
16
7
15
M20
170
440
50000
P53340.VZM20X190
zxDzchAvut0s8Ru9Jm1KFaxI1...
p533402evzm20x190
P53340.VZM20X190
40
11.5
20
16
7
15
M20
190
473
50000
P53340.VZM20X210
CHdy1mvhWGZMujggfaV2nNOja...
p533402evzm20x210
P53340.VZM20X210
40
11.5
20
16
7
15
M20
210
508
50000
P53340.VZM24X090
QfeMv4Dqc+jakgb6DFQO55Kq0...
p533402evzm24x090
P53340.VZM24X090
40
11.5
20
19
7
15
M24
90
433
50000
P53340.VZM24X110
/Z1LvVWUd9y/btpRcw4+e3UUB...
p533402evzm24x110
P53340.VZM24X110
40
11.5
20
19
7
15
M24
110
493
50000
P53340.VZM24X130
LXdeUhozD9WnogU5PC99znIdn...
p533402evzm24x130
P53340.VZM24X130
40
11.5
20
19
7
15
M24
130
553
50000
P53340.VZM24X150
rjVoPM8Q+e+bM3L62sC3n2AQy...
p533402evzm24x150
P53340.VZM24X150
40
11.5
20
19
7
15
M24
150
613
50000
P53340.VZM24X170
s56LbBTN4S/bwr2qxK366KIdB...
p533402evzm24x170
P53340.VZM24X170
40
11.5
20
19
7
15
M24
170
673
50000
P53340.VZM24X190
L6o2KRa7WIL62/g8eZ0KDfDmm...
p533402evzm24x190
P53340.VZM24X190
40
11.5
20
19
7
15
M24
190
733
50000
P53340.VZM24X210
I7SWNI5QCfqQgNic5B7v7NLda...
p533402evzm24x210
P53340.VZM24X210
40
11.5
20
19
7
15
M24
210
793
50000
P53350.VZM20X090
EA8Ez4rcPKP3hsTA0PFWWWHUL...
p533502evzm20x090
P53350.VZM20X090
50
13.5
23
16
7
15
M20
90
372
50000
P53350.VZM20X110
ypQwh4guUv8kRn9C1bfSPhjbm...
p533502evzm20x110
P53350.VZM20X110
50
13.5
23
16
7
15
M20
110
404
50000
P53350.VZM20X130
OQkYiCYV+DQcnheQX8FWagzzy...
p533502evzm20x130
P53350.VZM20X130
50
13.5
23
16
7
15
M20
130
436
50000
P53350.VZM20X150
tnm3jdyMbsSSUAmvsb5/EzWRH...
p533502evzm20x150
P53350.VZM20X150
50
13.5
23
16
7
15
M20
150
471
50000
P53350.VZM20X170
IIt0hoDLXKBlhIgRXOjn0MIGu...
p533502evzm20x170
P53350.VZM20X170
50
13.5
23
16
7
15
M20
170
503
50000
P53350.VZM20X190
Sreq9JkLOTSdW4y+CpqqK7ORh...
p533502evzm20x190
P53350.VZM20X190
50
13.5
23
16
7
15
M20
190
536
50000
P53350.VZM20X210
uGNo8DzWKkWxEkzkwg+tO+tp2...
p533502evzm20x210
P53350.VZM20X210
50
13.5
23
16
7
15
M20
210
571
50000
P53350.VZM24X090
7yZf4RVtap3rDfZarYVt68l1B...
p533502evzm24x090
P53350.VZM24X090
50
13.5
23
19
7
15
M24
90
496
50000
P53350.VZM24X110
ujIBi8OCwEIL9vS2dA58Cml5D...
p533502evzm24x110
P53350.VZM24X110
50
13.5
23
19
7
15
M24
110
556
50000
P53350.VZM24X130
t2l38NO6e79I7HfWPd8XEAltX...
p533502evzm24x130
P53350.VZM24X130
50
13.5
23
19
7
15
M24
130
616
50000
P53350.VZM24X150
NQ8xlF2QOWxseidTrr/c53xo8...
p533502evzm24x150
P53350.VZM24X150
50
13.5
23
19
7
15
M24
150
676
50000
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
DIN6320 - Feet
Berger Tools
29.05.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성