카탈로그: Boteco
생성됨: 26.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Boteco
P543CIN - STEEL MOUNTING FEET WITH STAINLESS STEEL STUD TYPE B R. 15 AND NON SLIP BASE
Boteco
MOUNTING FEET
Powered by
CAD모델 선택
{boteco/piedini_di_appoggio/p543cin.prj},{NB=P54350.IN20X210CIN},{SHA256=jBeL5vHBDvFUnXq+oHcr2QqgbFkmin154evM8b06V/4=},{INAME=p543502ein20x210cin},{NAME=p54350.in20x210cin},{NNCUSTOM=P543CIN},{NTCUSTOM=STEEL MOUNTING FEET WITH STAINLESS STEEL STUD TYPE B R. 15 AND NON SLIP BASE},{NBCUSTOM=P54350.IN20X210CIN},{LINACUSTOM=P54350.IN20X210CIN},{STEPFILE=P54350VZM20X210.step},{PNGFILE=P543CIN.png},{DWGFILE=P543.dwg},{CODE=P54350.IN20X210CIN},{MIS01=50},{MIS02=17.5},{MIS03=29.5},{MIS04=20.0},{MIS05=16},{MIS06=7},{MIS07=15},{MIS08=M20},{MIS09=210},{MIS10=571},{MIS11=50}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
SHA256
ⁿ/ₐ
INAME
Internal name
ⁿ/ₐ
CODE
Art.
ⁿ/ₐ
MIS01
D
[mm]
MIS02
H
[mm]
MIS03
H1
[mm]
MIS04
H3
ⁿ/ₐ
MIS05
E
[mm]
MIS06
s
[mm]
MIS07
R
[mm]
MIS08
d1
[mm]
MIS09
Q
[mm]
MIS10
Weight
[g]
MIS11
F1
[kN]
P54340.IN20X090CIN
AKyL3hSgytKKZWu+inXmKN/iJ...
p543402ein20x090cin
P54340.IN20X090CIN
40
15.0
26.0
17.5
16
7
15
M20
90
309
50
P54340.IN20X110CIN
sl49EEtdDVPiLl+18zBnzY7VH...
p543402ein20x110cin
P54340.IN20X110CIN
40
15.0
26.0
17.5
16
7
15
M20
110
341
50
P54340.IN20X130CIN
ZQl/IdqGUa7yp/xjKuJAgKEO8...
p543402ein20x130cin
P54340.IN20X130CIN
40
15.0
26.0
17.5
16
7
15
M20
130
373
50
P54340.IN20X150CIN
prUJtsDvO3JD8SZBE4cE6kQD3...
p543402ein20x150cin
P54340.IN20X150CIN
40
15.0
26.0
17.5
16
7
15
M20
150
408
50
P54340.IN20X170CIN
puDkD0+YSsTAMCJ35BTmCwjUu...
p543402ein20x170cin
P54340.IN20X170CIN
40
15.0
26.0
17.5
16
7
15
M20
170
440
50
P54340.IN20X190CIN
pUngcIgKrFD/HgAR5+1FAZP2u...
p543402ein20x190cin
P54340.IN20X190CIN
40
15.0
26.0
17.5
16
7
15
M20
190
473
50
P54340.IN20X210CIN
z5J09XObFxRhHuuNRaTLtJfO9...
p543402ein20x210cin
P54340.IN20X210CIN
40
15.0
26.0
17.5
16
7
15
M20
210
508
50
P54340.IN24X090CIN
af/gPdtQeZsW54HUIBJnBX0um...
p543402ein24x090cin
P54340.IN24X090CIN
40
15.0
26.0
17.5
16
7
15
M24
90
433
50
P54340.IN24X110CIN
k1ueSUYqdNRS8xsFBN+XjC8sR...
p543402ein24x110cin
P54340.IN24X110CIN
40
15.0
26.0
17.5
16
7
15
M24
110
493
50
P54340.IN24X130CIN
8DNcXw1Xv6TR6dPeZghlBXTYE...
p543402ein24x130cin
P54340.IN24X130CIN
40
15.0
26.0
17.5
16
7
15
M24
130
553
50
P54340.IN24X150CIN
TkKBZDgTi7+Blu+LNhXLPfr7N...
p543402ein24x150cin
P54340.IN24X150CIN
40
15.0
26.0
17.5
16
7
15
M24
150
613
50
P54340.IN24X170CIN
CyNlJHjOTIQ0h5roRWZBwtj4s...
p543402ein24x170cin
P54340.IN24X170CIN
40
15.0
26.0
17.5
16
7
15
M24
170
673
50
P54340.IN24X190CIN
s0j7+OU6kcmllD4w2QzgnXyoI...
p543402ein24x190cin
P54340.IN24X190CIN
40
15.0
26.0
17.5
16
7
15
M24
190
733
50
P54340.IN24X210CIN
eWwNXBgEhKhCHZj8Rbon13X25...
p543402ein24x210cin
P54340.IN24X210CIN
40
15.0
26.0
17.5
16
7
15
M24
210
793
50
P54350.IN20X090CIN
kqJKGW1CmxbqDsli9GfCtexHd...
p543502ein20x090cin
P54350.IN20X090CIN
50
17.5
29.5
20.0
16
7
15
M20
90
372
50
P54350.IN20X110CIN
ncugVamKieYDxYi7x5GEweleP...
p543502ein20x110cin
P54350.IN20X110CIN
50
17.5
29.5
20.0
16
7
15
M20
110
404
50
P54350.IN20X130CIN
/tHJpBgambHmEmug7midOZP4c...
p543502ein20x130cin
P54350.IN20X130CIN
50
17.5
29.5
20.0
16
7
15
M20
130
436
50
P54350.IN20X150CIN
EtNyr08nvivGI32nST35tGBin...
p543502ein20x150cin
P54350.IN20X150CIN
50
17.5
29.5
20.0
16
7
15
M20
150
471
50
P54350.IN20X170CIN
H0TqDZ4sk1uryK4a5VcqTzPyI...
p543502ein20x170cin
P54350.IN20X170CIN
50
17.5
29.5
20.0
16
7
15
M20
170
503
50
P54350.IN20X190CIN
6LX2jsZ9f82ABx6KLNXA0jtnr...
p543502ein20x190cin
P54350.IN20X190CIN
50
17.5
29.5
20.0
16
7
15
M20
190
536
50
P54350.IN20X210CIN
jBeL5vHBDvFUnXq+oHcr2Qqgb...
p543502ein20x210cin
P54350.IN20X210CIN
50
17.5
29.5
20.0
16
7
15
M20
210
571
50
P54350.IN24X090CIN
A9Tz4Di4nwhFiwA2hi1ORl2lm...
p543502ein24x090cin
P54350.IN24X090CIN
50
17.5
29.5
20.0
16
7
15
M24
90
496
50
P54350.IN24X110CIN
L3cEWbBJnW+t9VqZTFl5TL4Di...
p543502ein24x110cin
P54350.IN24X110CIN
50
17.5
29.5
20.0
16
7
15
M24
110
556
50
P54350.IN24X130CIN
JtO1RGcYuaO8qWsAIFcaLF4z3...
p543502ein24x130cin
P54350.IN24X130CIN
50
17.5
29.5
20.0
16
7
15
M24
130
616
50
P54350.IN24X150CIN
yEzSuuBMklqkTbHcoLlxTmWSi...
p543502ein24x150cin
P54350.IN24X150CIN
50
17.5
29.5
20.0
16
7
15
M24
150
676
50
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
P200 - KNURLED MOUNTING FOOT WITH THREADED STUD
Boteco
17.11.2021
Levelling feet - for TS, TS IT, SE, PC, IW
Rittal
20.07.2021
P912 - MOUNTING FOOT WITH GROUND FIXING WITH ZINC PLATED STEEL STUD TYPE B ...
Boteco
17.11.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성