카탈로그: Boteco
생성됨: 26.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Boteco
P700CIN - MOUNTING FOOT WITH GROUND LATERAL FIXING WITH STAINLESS STEEL STUD TYPE A - R15
Boteco
MOUNTING FEET
Powered by
CAD모델 선택
{boteco/piedini_di_appoggio/p700cin.prj},{NB=P700080.TM10X7001CIN},{SHA256=/0sd+FcmGP++51OIM7Mp2YrDJDVcdTmxXqWlNKSE+yI=},{INAME=p7000802etm10x7001cin},{NAME=p700080.tm10x7001cin},{NNCUSTOM=P700CIN},{NTCUSTOM=MOUNTING FOOT WITH GROUND LATERAL FIXING WITH STAINLESS STEEL STUD TYPE A - R15},{NBCUSTOM=P700080.TM10X7001CIN},{LINACUSTOM=P700080.TM10X7001CIN},{STEPFILE=P700080TM10X7001CIN.step},{PNGFILE=P700CIN.png},{DWGFILE=P700CIN.dwg},{CODE=P700080.TM10X7001CIN},{MIS01=80},{MIS02=20},{MIS03=65},{MIS04=26},{MIS06=9},{MIS07=120},{MIS08=13},{MIS09=5},{MIS10=9},{MIS12=12.5},{MIS13=M10},{MIS14=70},{MIS15=95},{MIS16=10000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
SHA256
ⁿ/ₐ
INAME
Internal name
ⁿ/ₐ
CODE
Art.
ⁿ/ₐ
MIS01
D
[mm]
MIS02
H
[mm]
MIS03
I
[mm]
MIS04
H1
[mm]
MIS06
h
[mm]
MIS07
A
[mm]
MIS08
E
[mm]
MIS09
s
[mm]
MIS10
d2
[mm]
MIS12
R
[mm]
MIS13
d1
[mm]
MIS14
Q
[mm]
MIS15
Weight
[g]
MIS16
F1
[N]
P700080.TM10X10001CIN
2X4cfQNlfzpkXs2xL6k2mU0DM...
p7000802etm10x10001cin
P700080.TM10X10001CIN
80
20
65
26
9
120
13
5
9
12.5
M10
100
132
10000
P700080.TM10X4501CIN
fGLrZs0llzhfWEr4wQhYViSC/...
p7000802etm10x4501cin
P700080.TM10X4501CIN
80
20
65
26
9
120
13
5
9
12.5
M10
45
83
10000
P700080.TM10X7001CIN
/0sd+FcmGP++51OIM7Mp2YrDJ...
p7000802etm10x7001cin
P700080.TM10X7001CIN
80
20
65
26
9
120
13
5
9
12.5
M10
70
95
10000
P700080.TM12X10001CIN
8nUd3F5qdQX8+rvr59ZZ89p/l...
p7000802etm12x10001cin
P700080.TM12X10001CIN
80
20
65
26
9
120
13
5
9
12.5
M12
100
154
10000
P700080.TM12X4501CIN
hCO1y0mgfSbXxqjsfU2tq11wS...
p7000802etm12x4501cin
P700080.TM12X4501CIN
80
20
65
26
9
120
13
5
9
12.5
M12
45
93
10000
P700080.TM12X7001CIN
DhE+XamplyNu6svuvpp5+DKQx...
p7000802etm12x7001cin
P700080.TM12X7001CIN
80
20
65
26
9
120
13
5
9
12.5
M12
70
110
10000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
XAH21_22 - Tube handle Square tube type Exterior type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
LV.FO - Levelling elements with offset mounting
Elesa+Ganter
28.03.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성