카탈로그: Boteco
생성됨: 26.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Boteco
P915 - MOUNTING FOOT WITH GROUND FIXING WITH ZINC PLATED STEEL STUD TYPE A - R12,5 AND NON SLIP BASE
Boteco
MOUNTING FEET
Powered by
CAD모델 선택
{boteco/piedini_di_appoggio/p915.prj},{NB=P915080.TM10X7001},{SHA256=T/ENPv/zEWU7qDmakeGprUsaT5+8KimmIrTLeR6rXkQ=},{INAME=p9150802etm10x7001},{NAME=p915080.tm10x7001},{NNCUSTOM=P915},{NTCUSTOM=MOUNTING FOOT WITH GROUND FIXING WITH ZINC PLATED STEEL STUD TYPE A - R12,5 AND NON SLIP BASE},{NBCUSTOM=P915080.TM10X7001},{LINACUSTOM=P915080.TM10X7001},{STEPFILE=P915080TM10X7001.step},{PNGFILE=P915.png},{DWGFILE=P915.dwg},{CODE=P915080.TM10X7001},{MIS01=80},{MIS02=20},{MIS03=54},{MIS04=25.5},{MIS05=28.5},{MIS06=16},{MIS07=20},{MIS08=13},{MIS09=5},{MIS10=9},{MIS11=70},{MIS12=12.5},{MIS13=M10},{MIS14=70},{MIS15=109},{MIS16=10000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
SHA256
ⁿ/ₐ
INAME
Internal name
ⁿ/ₐ
CODE
Art.
ⁿ/ₐ
MIS01
D
[mm]
MIS02
H
[mm]
MIS03
I
[mm]
MIS04
H1
[mm]
MIS05
H3
[mm]
MIS06
h
[mm]
MIS07
A
[mm]
MIS08
E
[mm]
MIS09
s
[mm]
MIS10
d2
[mm]
MIS11
d
[mm]
MIS12
R
[mm]
MIS13
d1
[mm]
MIS14
Q
[mm]
MIS15
Weight
[g]
MIS16
F1
[N]
P915080.TM10X10001
8AS6RJ/FlaZxfTt+oJy1wf/ZL...
p9150802etm10x10001
P915080.TM10X10001
80
20
54
25.5
28.5
16
20
13
5
9
70
12.5
M10
100
146
10000
P915080.TM10X4501
cpJFEe9l/sKI89xOzs8Au7wOT...
p9150802etm10x4501
P915080.TM10X4501
80
20
54
25.5
28.5
16
20
13
5
9
70
12.5
M10
45
97
10000
P915080.TM10X7001
T/ENPv/zEWU7qDmakeGprUsaT...
p9150802etm10x7001
P915080.TM10X7001
80
20
54
25.5
28.5
16
20
13
5
9
70
12.5
M10
70
109
10000
P915080.TM12X10001
hmh1oBO7ksXm7rAYxuYQTwTDU...
p9150802etm12x10001
P915080.TM12X10001
80
20
54
25.5
28.5
16
20
13
5
9
70
12.5
M12
100
168
10000
P915080.TM12X4501
3fefp2vj4qR7ic3losnY1eal/...
p9150802etm12x4501
P915080.TM12X4501
80
20
54
25.5
28.5
16
20
13
5
9
70
12.5
M12
45
107
10000
P915080.TM12X7001
d1+MnSuTY0wDa/IdIWtmenFXQ...
p9150802etm12x7001
P915080.TM12X7001
80
20
54
25.5
28.5
16
20
13
5
9
70
12.5
M12
70
124
10000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성