카탈로그: Boteco
생성됨: 26.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Boteco
P916 - MOUNTING FOOT WITH GROUND FIXING WITH ZINC PLATED STEEL STUD TYPE B - R12,5 AND NON SLIP BASE
Boteco
MOUNTING FEET
Powered by
CAD모델 선택
{boteco/piedini_di_appoggio/p916.prj},{NB=P916080.TM16X15001},{SHA256=G9vgJberhWJS/Z/xIRRd0tCJYzt9skNqFMvamDygyWE=},{INAME=p9160802etm16x15001},{NAME=p916080.tm16x15001},{NNCUSTOM=P916},{NTCUSTOM=MOUNTING FOOT WITH GROUND FIXING WITH ZINC PLATED STEEL STUD TYPE B - R12,5 AND NON SLIP BASE},{NBCUSTOM=P916080.TM16X15001},{LINACUSTOM=P916080.TM16X15001},{STEPFILE=P916080TM16X15001.step},{PNGFILE=P916.png},{DWGFILE=P916.dwg},{CODE=P916080.TM16X15001},{MIS01=80},{MIS02=20},{MIS03=54},{MIS04=25.5},{MIS05=28.5},{MIS06=16},{MIS07=20},{MIS08=13},{MIS09=7},{MIS10=9},{MIS11=70},{MIS12=12.5},{MIS13=M16},{MIS14=150},{MIS15=263},{MIS16=10000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
SHA256
ⁿ/ₐ
INAME
Internal name
ⁿ/ₐ
CODE
Art.
ⁿ/ₐ
MIS01
D
[mm]
MIS02
H
[mm]
MIS03
I
[mm]
MIS04
H1
[mm]
MIS05
H3
[mm]
MIS06
h
[mm]
MIS07
A
[mm]
MIS08
E
[mm]
MIS09
s
[mm]
MIS10
d2
[mm]
MIS11
d
[mm]
MIS12
R
[mm]
MIS13
d1
[mm]
MIS14
Q
[mm]
MIS15
Weight
[g]
MIS16
F1
[N]
P916080.TM16X11001
LmabE3uxr3Ybi39tBFco0lb5S...
p9160802etm16x11001
P916080.TM16X11001
80
20
54
25.5
28.5
16
20
13
7
9
70
12.5
M16
110
217
10000
P916080.TM16X13001
mlVzCUEN3YqNIrJRFI9U0CZAm...
p9160802etm16x13001
P916080.TM16X13001
80
20
54
25.5
28.5
16
20
13
7
9
70
12.5
M16
130
240
10000
P916080.TM16X15001
G9vgJberhWJS/Z/xIRRd0tCJY...
p9160802etm16x15001
P916080.TM16X15001
80
20
54
25.5
28.5
16
20
13
7
9
70
12.5
M16
150
263
10000
P916080.TM16X17001
GhMC/s0ZlWVnbAkNuPAnVuFAM...
p9160802etm16x17001
P916080.TM16X17001
80
20
54
25.5
28.5
16
20
13
7
9
70
12.5
M16
170
286
10000
P916080.TM16X5001
Hvc+PWa1uM6K0h4T3GMZxwpDs...
p9160802etm16x5001
P916080.TM16X5001
80
20
54
25.5
28.5
16
20
13
7
9
70
12.5
M16
50
145
10000
P916080.TM16X7001
Vbrwt1ic/VLsVBVIhcpjcBSM4...
p9160802etm16x7001
P916080.TM16X7001
80
20
54
25.5
28.5
16
20
13
7
9
70
12.5
M16
70
171
10000
P916080.TM16X9001
LYMEperK/HOr3aXBJzsP99Bl9...
p9160802etm16x9001
P916080.TM16X9001
80
20
54
25.5
28.5
16
20
13
7
9
70
12.5
M16
90
194
10000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성