目錄: 吉尼尔
Created: 30.06.2022
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
吉尼尔
PB - 柔软型真空吸盘-固定式侧面真空端口组件
吉尼尔
真空元件
真空吸盘
P系列真空吸盘
柔型真空吸盘
Powered by
CAD模型選擇
{ginier/vaccumunit/vaccumpad/p_xilie/pl/pl-b1.prj},{NB=PB10LN6J},{MODEL=PB},{DIAMETER=10},{TYPE=L},{MATERIAL=N},{INTERFACE=6J},{CONDUCTIVE=},{TRACELESS=},{INSTALLATION=M6:female thread},{CONNECTION=-M4},{DATA=Selection document},{B=44.5},{H=12},{C=20},{L=14},{G=18},{ZP=1},{PPATH=pl-b/assemblies/pl-b1_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
ORDER
订货规格
ⁿ/ₐ
DIAMETER
盘口直径
[mm]
INSTALLATION
Installation methode
[mm]
CONNECTION
吸盘连接处规格
ⁿ/ₐ
PB4LN6J
PB4LN6J
4
M6:M6X1.0
-M4
PB6LN6J
PB6LN6J
6
M6:M6X1.0
-M4
PB8LN6J
PB8LN6J
8
M6:M6X1.0
-M4
PB10LN6J
PB10LN6J
10
M6:M6X1.0
-M4
PB15LN6J
PB15LN6J
15
M6:M6X1.0
-M4
PB20LN6J
PB20LN6J
20
M6:M6X1.0
-M6
PB30LN6J
PB30LN6J
30
M6:M6X1.0
-M6
PB40LN6J
PB40LN6J
40
M6:M6X1.0
-M6
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表