PCP01 30 - 定位调整螺钉块·L型·纵向调整型/横向调整型/底部安装型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A7-定位零件/导向零件
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a7/pcp01_30.prj},{NB=PCP16-M6-H15},{CODE=PCP16},{TYPE=L type-Horizontal adjustment type},{THR=Fine thread},{MAT=S45C},{SUR=Black coating},{M=6},{H=15},{HPOOL=15,20},{H1=6},{T=10},{MXP=6x0.75},{W=10},{W1=0},{L=32},{L1=0},{B=0},{P=10},{S=8.0},{DD=0.0},{DD1=8.0},{DD2=4.5},{V=4.5},{C=2},{G=17},{G1=0},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
THR
螺纹
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
T
[mm]
MXP
Mx螺距
ⁿ/ₐ
W
[mm]
W1
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
B
[mm]
P
[mm]
S
[mm]
DD
d
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
V
[mm]
C
[mm]
G
[mm]
G1
[mm]
PCP01-M3-H15
PCP01
L型-底面安装型
粗牙螺纹
S45C
发黑
3
4
9
3x0.5
0
5
0
25
0
10
6.0
0.0
6.5
3.5
3.5
0
0
10
PCP01-M4-H15
PCP01
L型-底面安装型
粗牙螺纹
S45C
发黑
4
4
9
4x0.7
0
5
0
25
0
10
6.0
0.0
6.5
3.5
3.5
0
0
10
PCP01-M5-H15
PCP01
L型-底面安装型
粗牙螺纹
S45C
发黑
5
6
12
5x0.8
0
8
0
32
0
10
8.0
0.0
8.0
4.5
4.5
0
0
15
PCP01-M6-H15
PCP01
L型-底面安装型
粗牙螺纹
S45C
发黑
6
6
12
6x1.0
0
8
0
32
0
10
8.0
0.0
8.0
4.5
4.5
0
0
15
PCP01-M8-H25
PCP01
L型-底面安装型
粗牙螺纹
S45C
发黑
8
10
22
8x1.25
0
10
0
44
0
16
10.0
0.0
11.0
6.5
6.5
0
0
20
PCP01-M10-H25
PCP01
L型-底面安装型
粗牙螺纹
S45C
发黑
10
10
22
10x1.5
0
10
0
44
0
16
10.0
0.0
11.0
6.5
6.5
0
0
20
PCP01-M12-H25
PCP01
L型-底面安装型
粗牙螺纹
S45C
发黑
12
10
22
12x1.75
0
10
0
44
0
16
10.0
0.0
11.0
6.5
6.5
0
0
20
PCP01-M16-H35
PCP01
L型-底面安装型
粗牙螺纹
S45C
发黑
16
15
30
16x2.0
0
15
0
65
0
30
15.0
0.0
14.0
9.0
9.0
0
0
25
PCP01-M20-H35
PCP01
L型-底面安装型
粗牙螺纹
S45C
发黑
20
15
30
20x2.5
0
15
0
65
0
30
15.0
0.0
14.0
9.0
9.0
0
0
25
PCP02-M3-H15
PCP02
L型-底面安装型
粗牙螺纹
S45C
无电解镀镍
3
4
9
3x0.5
0
5
0
25
0
10
6.0
0.0
6.5
3.5
3.5
0
0
10
PCP02-M4-H15
PCP02
L型-底面安装型
粗牙螺纹
S45C
无电解镀镍
4
4
9
4x0.7
0
5
0
25
0
10
6.0
0.0
6.5
3.5
3.5
0
0
10
PCP02-M5-H15
PCP02
L型-底面安装型
粗牙螺纹
S45C
无电解镀镍
5
6
12
5x0.8
0
8
0
32
0
10
8.0
0.0
8.0
4.5
4.5
0
0
15
PCP02-M6-H15
PCP02
L型-底面安装型
粗牙螺纹
S45C
无电解镀镍
6
6
12
6x1.0
0
8
0
32
0
10
8.0
0.0
8.0
4.5
4.5
0
0
15
PCP02-M8-H25
PCP02
L型-底面安装型
粗牙螺纹
S45C
无电解镀镍
8
10
22
8x1.25
0
10
0
44
0
16
10.0
0.0
11.0
6.5
6.5
0
0
20
PCP02-M10-H25
PCP02
L型-底面安装型
粗牙螺纹
S45C
无电解镀镍
10
10
22
10x1.5
0
10
0
44
0
16
10.0
0.0
11.0
6.5
6.5
0
0
20
PCP02-M12-H25
PCP02
L型-底面安装型
粗牙螺纹
S45C
无电解镀镍
12
10
22
12x1.75
0
10
0
44
0
16
10.0
0.0
11.0
6.5
6.5
0
0
20
PCP02-M16-H35
PCP02
L型-底面安装型
粗牙螺纹
S45C
无电解镀镍
16
15
30
16x2.0
0
15
0
65
0
30
15.0
0.0
14.0
9.0
9.0
0
0
25
PCP02-M20-H35
PCP02
L型-底面安装型
粗牙螺纹
S45C
无电解镀镍
20
15
30
20x2.5
0
15
0
65
0
30
15.0
0.0
14.0
9.0
9.0
0
0
25
PCP05-M3-H15
PCP05
L型-底面安装型
粗牙螺纹
SUS304
-
3
4
9
3x0.5
0
5
0
25
0
10
6.0
0.0
6.5
3.5
3.5
0
0
10
PCP05-M4-H15
PCP05
L型-底面安装型
粗牙螺纹
SUS304
-
4
4
9
4x0.7
0
5
0
25
0
10
6.0
0.0
6.5
3.5
3.5
0
0
10
PCP05-M5-H15
PCP05
L型-底面安装型
粗牙螺纹
SUS304
-
5
6
12
5x0.8
0
8
0
32
0
10
8.0
0.0
8.0
4.5
4.5
0
0
15
PCP05-M6-H15
PCP05
L型-底面安装型
粗牙螺纹
SUS304
-
6
6
12
6x1.0
0
8
0
32
0
10
8.0
0.0
8.0
4.5
4.5
0
0
15
PCP05-M8-H25
PCP05
L型-底面安装型
粗牙螺纹
SUS304
-
8
10
22
8x1.25
0
10
0
44
0
16
10.0
0.0
11.0
6.5
6.5
0
0
20
PCP05-M10-H25
PCP05
L型-底面安装型
粗牙螺纹
SUS304
-
10
10
22
10x1.5
0
10
0
44
0
16
10.0
0.0
11.0
6.5
6.5
0
0
20
PCP05-M12-H25
PCP05
L型-底面安装型
粗牙螺纹
SUS304
-
12
10
22
12x1.75
0
10
0
44
0
16
10.0
0.0
11.0
6.5
6.5
0
0
20
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表