카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
PD - Bracket plates
Berger Tools
pedrotti
Mould Bases
Selects Series
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/pedrotti/portastampi/selezione_della_serie_piastre/pd.prj},{NB=PD 296x346-26-Acciaio 1.1730 Rettificata},{ARTNR=PD-296-346-26-1730},{IDNR=},{TYP=296x346},{S=26},{SX=26},{MAT=Acciaio 1.1730 },{FT=Rettificata},{A=346},{B=286},{C=216},{D=-},{DD=0},{E=346},{F=234},{D1=34},{D2=22},{D3=15},{N=3},{SM=2},{T=15},{TIP=13}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
S
Thickness
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
FT
Fine treatment
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
D1
ø
[mm]
D2
ø
[mm]
D3
ø
[mm]
SM
[mm]
T
[mm]
PD 156x156-22
PD-156-156-22-1730
156x156
22
Steel 1.1730
Grinded
156
120
76
-
196
110
22
17
11
2
11
PD 156x196-22
PD-156-196-22-1730
156x196
22
Steel 1.1730
Grinded
196
160
116
-
196
110
22
17
11
2
11
PD 156x246-22
PD-156-246-22-1730
156x246
22
Steel 1.1730
Grinded
246
210
166
-
196
110
22
17
11
2
11
PD 196x196-22
PD-196-196-22-1730
196x196
22
Steel 1.1730
Grinded
196
160
116
-
246
150
22
17
11
2
11
PD 196x246-22
PD-196-246-22-1730
196x246
22
Steel 1.1730
Grinded
246
210
166
-
246
150
22
17
11
2
11
PD 196x296-22
PD-196-296-22-1730
196x296
22
Steel 1.1730
Grinded
296
260
216
-
246
150
22
17
11
2
11
PD 196x346-22
PD-196-346-22-1730
196x346
22
Steel 1.1730
Grinded
346
310
266
-
246
150
22
17
11
2
11
PD 246x246-26
PD-246-246-26-1730
246x246
26
Steel 1.1730
Grinded
246
196
136
-
296
190
28
19
13
2
13
PD 246x296-26
PD-246-296-26-1730
246x296
26
Steel 1.1730
Grinded
296
246
186
-
296
190
28
19
13
2
13
PD 246x346-26
PD-246-346-26-1730
246x346
26
Steel 1.1730
Grinded
346
296
236
-
296
190
28
19
13
2
13
PD 246x396-26
PD-246-396-26-1730
246x396
26
Steel 1.1730
Grinded
396
346
286
-
296
190
28
19
13
2
13
PD 296x296-26
PD-296-296-26-1730
296x296
26
Steel 1.1730
Grinded
296
236
166
-
346
234
34
22
15
2
15
PD 296x346-26
PD-296-346-26-1730
296x346
26
Steel 1.1730
Grinded
346
286
216
-
346
234
34
22
15
2
15
PD 296x396-26
PD-296-396-26-1730
296x396
26
Steel 1.1730
Grinded
396
336
266
-
346
234
34
22
15
2
15
PD 296x446-26
PD-296-446-26-1730
296x446
26
Steel 1.1730
Grinded
446
386
316
130
346
234
34
22
15
2
15
PD 346x346-26
PD-346-346-26-1730
346x346
26
Steel 1.1730
Grinded
346
286
206
-
396
280
34
22
15
2
15
PD 346x396-26
PD-346-396-26-1730
346x396
26
Steel 1.1730
Grinded
396
336
256
-
396
280
34
22
15
2
15
PD 346x446-26
PD-346-446-26-1730
346x446
26
Steel 1.1730
Grinded
446
386
306
130
396
280
34
22
15
2
15
PD 346x496-26
PD-346-496-26-1730
346x496
26
Steel 1.1730
Grinded
496
436
356
150
396
280
34
22
15
2
15
PD 396x396-26
PD-396-396-26-1730
396x396
26
Steel 1.1730
Grinded
396
326
236
-
446
322
40
25
17
2
17
PD 396x446-26
PD-396-446-26-1730
396x446
26
Steel 1.1730
Grinded
446
376
286
130
446
322
40
25
17
2
17
PD 396x496-26
PD-396-496-26-1730
396x496
26
Steel 1.1730
Grinded
496
426
336
150
446
322
40
25
17
2
17
PD 396x546-26
PD-396-546-26-1730
396x546
26
Steel 1.1730
Grinded
546
476
386
150
446
322
40
25
17
2
17
PD 446x446-26
PD-446-446-26-1730
446x446
26
Steel 1.1730
Grinded
446
376
286
130
496
372
40
25
17
2
17
PD 446x496-26
PD-446-496-26-1730
446x496
26
Steel 1.1730
Grinded
496
426
336
150
496
372
40
25
17
2
17
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Bracket
TAIYO
14.06.2023
RBP-02 ACC - Steel plate
Rigon
13.06.2024
GN 453 - Stainless Steel-Buffers, Type S, with threaded stud
Ganter
19.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성