slovenčina
English
PD/PS-TLSK - Swivel castor
Rollenbau
Heavy Duty Castors
Series PD up to max. 800 kg
PD-TLS
Powered by
CAD모델 선택
{rollenbau/2_heavy_duty_castors/series_pd/pd_tls/pd_ps_tlsk_asmtab.prj},{NB=PS 125 TLSK},{ORDERNO=PS 125 TLSK},{WDAB=125x50},{LC=700},{H=164},{TP=135x110},{HS=105x80},{HD=10.5},{SR=104.5},{WB=Ball bearing},{WHEEL=125 TLSK 20},{VER=2},{VER1=1},{PPATH=parts/pd_tls_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
ORDERNO
Article-number
ⁿ/ₐ
WDAB
Wheel-Ø A x width B
[mm]
LC
Load capacity
[kg]
H
Overall height H
[mm]
TP
Dimension of top plate
[mm]
HS
Hole spacing
[mm]
HD
Hole-Ø
[mm]
SR
Swivel radius
[mm]
WB
Wheel bearing
ⁿ/ₐ
PD 125 TLSK
PD 125 TLSK
125x50
450
174
135x110
105x80
10.5
115.5
Ball bearing
PS 125 TLSK
PS 125 TLSK
125x50
700
164
135x110
105x80
10.5
104.5
Ball bearing
PD 150 TLSK
PD 150 TLSK
150x50
450
195
135x110
105x80
12.5
125.0
Ball bearing
PS 150 TLSK
PS 150 TLSK
150x50
700
203
135x110
105x80
12.5
138.0
Ball bearing
PD 200 TLSK
PD 200 TLSK
200x50
700
250
135x110
105x80
12.5
165.0
Ball bearing
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
PDF/PSF-TLSK - Fixed castor
Rollenbau
12.01.2024
SMT/SMST/SMSST-PEK - Swivel castor with total lock
Rollenbau
27.09.2017
330 LXP-TP - Swivel castor
Rollenbau
27.09.2017
INV/IN-PSBX - Swivel castor
Rollenbau
27.09.2017
INT/INVT-PBX/P/PL - Swivel castor with total lock
Rollenbau
27.09.2017
ED-TL - Swivel castor
Rollenbau
27.09.2017
QXT-PEK - Swivel castor with total lock
Rollenbau
27.09.2017
XDT/XST/XSST/XLT-A/ABX - Swivel castor with total lock
Rollenbau
27.09.2017
EDT-ZSK - Swivel castor with total lock
Rollenbau
27.09.2017
INF/INVF-D - Fixed castor
Rollenbau
27.09.2017
XF/XSF/XSSF/XLF-AL/ALBX - Fixed castor
Rollenbau
27.09.2017
XDT/XST/XSST-AELK - Swivel castor with total lock
Rollenbau
27.09.2017
EDT-PK/P - Swivel castor with total lock
Rollenbau
27.09.2017
331LXP-EL - Swivel castor with total lock
Rollenbau
27.09.2017
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성