PDKLS - Ball Lock Pin with L-Handle - Key Lock type
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Plunger
PDKLS - Ball Lock Pin with L-Handle - Key Lock type
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/plunger/pdkls/pdkls.prj},{NB=PDKLS-12-35-SC},{CN=PDKLS-12-35-SC},{L=35},{D=12},{D1=14.6},{D2=18.0},{D3=4},{L1=6.0},{D4=43.5},{H=35.0},{B=23.0},{VERS=3},{B1=7.5},{B2=3}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CN
Catalog Number
ⁿ/ₐ
L
Dimension L
[mm]
D
Dimension d
[mm]
D1
Dimension d1
[mm]
D2
Dimension d2
[mm]
D3
Dimension d3
[mm]
L1
Dimension L1
[mm]
D4
Dimension D
[mm]
H
Dimension H
[mm]
B
Dimension B
[mm]
PDKLS-8-20-SC
PDKLS-8-20-SC
20
8
9.5
18.0
3
4.5
43.5
35.0
23.0
PDKLS-8-25-SC
PDKLS-8-25-SC
25
8
9.5
18.0
3
4.5
43.5
35.0
23.0
PDKLS-8-30-SC
PDKLS-8-30-SC
30
8
9.5
18.0
3
4.5
43.5
35.0
23.0
PDKLS-8-35-SC
PDKLS-8-35-SC
35
8
9.5
18.0
3
4.5
43.5
35.0
23.0
PDKLS-8-40-SC
PDKLS-8-40-SC
40
8
9.5
18.0
3
4.5
43.5
35.0
23.0
PDKLS-8-50-SC
PDKLS-8-50-SC
50
8
9.5
18.0
3
4.5
43.5
35.0
23.0
PDKLS-10-20-SC
PDKLS-10-20-SC
20
10
12.6
18.0
3
4.5
43.5
35.0
23.0
PDKLS-10-25-SC
PDKLS-10-25-SC
25
10
12.6
18.0
3
4.5
43.5
35.0
23.0
PDKLS-10-30-SC
PDKLS-10-30-SC
30
10
12.6
18.0
3
4.5
43.5
35.0
23.0
PDKLS-10-35-SC
PDKLS-10-35-SC
35
10
12.6
18.0
3
4.5
43.5
35.0
23.0
PDKLS-10-40-SC
PDKLS-10-40-SC
40
10
12.6
18.0
3
4.5
43.5
35.0
23.0
PDKLS-10-50-SC
PDKLS-10-50-SC
50
10
12.6
18.0
3
4.5
43.5
35.0
23.0
PDKLS-10-60-SC
PDKLS-10-60-SC
60
10
12.6
18.0
3
4.5
43.5
35.0
23.0
PDKLS-12-30-SC
PDKLS-12-30-SC
30
12
14.6
18.0
4
6.0
43.5
35.0
23.0
PDKLS-12-35-SC
PDKLS-12-35-SC
35
12
14.6
18.0
4
6.0
43.5
35.0
23.0
PDKLS-12-40-SC
PDKLS-12-40-SC
40
12
14.6
18.0
4
6.0
43.5
35.0
23.0
PDKLS-12-50-SC
PDKLS-12-50-SC
50
12
14.6
18.0
4
6.0
43.5
35.0
23.0
PDKLS-12-60-SC
PDKLS-12-60-SC
60
12
14.6
18.0
4
6.0
43.5
35.0
23.0
PDKLS-12-70-SC
PDKLS-12-70-SC
70
12
14.6
18.0
4
6.0
43.5
35.0
23.0
PDKLS-12-80-SC
PDKLS-12-80-SC
80
12
14.6
18.0
4
6.0
43.5
35.0
23.0
PDKLS-16-30-SC
PDKLS-16-30-SC
30
16
19.7
28.0
5
7.5
65.0
40.5
35.5
PDKLS-16-35-SC
PDKLS-16-35-SC
35
16
19.7
28.0
5
7.5
65.0
40.5
35.5
PDKLS-16-40-SC
PDKLS-16-40-SC
40
16
19.7
28.0
5
7.5
65.0
40.5
35.5
PDKLS-16-50-SC
PDKLS-16-50-SC
50
16
19.7
28.0
5
7.5
65.0
40.5
35.5
PDKLS-16-60-SC
PDKLS-16-60-SC
60
16
19.7
28.0
5
7.5
65.0
40.5
35.5
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
PRMLS - Lock Pin with magnet
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
17.10.2022
SICX_SX - Slotted Pan Head Screws
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
18.05.2022
MJT-C
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
PRW - Retaining Washers
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
17.10.2022
SKMWCP-200 - CFRTP ADJUSTABLE WRENCH
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
18.05.2022
LXLS - Joint set for Serrated Locking Plate
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
10.11.2021
SWS - Sealing Washer
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
PABLS, PABLS-H - Stainless Steel-Ball Lock Pins
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
PRC - Retaining Cables
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
LXPS-R-A - Serrated Locking Plates
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
10.11.2021
LXGS - Guide Pot for use with Serrated Locking Plate
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
10.11.2021
SSH-EL - Socket Head Cap Screw (Special Low Head, Steel Type, Electrolysis ...
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
A-2
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
SPB-3
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성