目錄: 吉尼尔
Created: 30.06.2022
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
吉尼尔
PF - 波纹风箱型真空吸盘-弹簧式直接安装型组件
吉尼尔
真空元件
真空吸盘
P系列真空吸盘
波纹风箱型真空吸盘
Powered by
CAD模型選擇
{ginier/vaccumunit/vaccumpad/p_xilie/pb/pb-f1.prj},{NB=PF15-6BN},{MODEL=PF},{DIAMETER=15},{STROKE=6},{TYPE=B},{MATERIAL=N},{CONDUCTIVE=},{INSTALLATION= M14:male thread},{CONNECTION=-M4},{DATA=Selection document},{L=16},{H=17},{A=11.5},{N=8~15},{B=59},{A1=},{PPATH=pbf/assmblies/pb-f1_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
ORDER
订货规格
ⁿ/ₐ
DIAMETER
盘口直径
[mm]
STROKE
行程
ⁿ/ₐ
INSTALLATION
安装方式
[mm]
CONNECTION
吸盘连接处规格
[mm]
PF6-3BN
PF6-3BN
6
3
M10:M10X1.0
-T8
PF8-3BN
PF8-3BN
8
3
M10:M10X1.0
-T8
PF10-6BN
PF10-6BN
10
6
M14:M14X1.0
-M4
PF15-6BN
PF15-6BN
15
6
M14:M14X1.0
-M4
PF20-6BN
PF20-6BN
20
6
M14:M14X1.0
-M6
PF25-6BN
PF25-6BN
25
6
M14:M14X1.0
-M6
PF30-6BN
PF30-6BN
30
6
M14:M14X1.0
-M6
PF40-6BN
PF40-6BN
40
6
M14:M14X1.0
-M6
PF50-6BN
PF50-6BN
50
6
M14:M14X1.0
-M6
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表