目錄: PRiCi FA
Created: 27.09.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
PRiCi FA
PGTAK,PGTBK,PGTCK,PGTDK - 急停開關
PRiCi FA
電氣部品
按鈕開關·端子臺·壓力控制器·運動控制
Powered by
CAD模型選擇
{prici/fff/f14/pgtak.prj},{NB=PGTBK19-11},{MAT=stainless steel},{MAT2=Aluminum alloy red anode},{SUR=-},{SUR2=-},{CODE=PGTBK},{MYCODE=P_PGTBK},{VAR02=19},{VAR04=11},{FIX95=PDF},{FIX97=1},{FIX99=0.86,0.87,0.89,0.00},{AF971=1},{AF972=1},{AF973=1}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
MODEL
型號
ⁿ/ₐ
MAT
主體材質
ⁿ/ₐ
MAT2
頭部材質
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
FIX02
按鈕長度
[mm]
FIX04
安裝螺紋長度
[mm]
FIX06
接線柱寬度
[mm]
FIX08
接線柱長度
[mm]
FIX10
接線柱厚度
[mm]
PGTAK16-11
PGTAK16-11
不銹鋼
鋁合金紅色陽極
PGTAK
41.8
15
2.8
7
0.5
PGTBK19-11
PGTBK19-11
不銹鋼
鋁合金紅色陽極
PGTBK
47.2
15
2.8
7
0.5
PGTCK19-22
PGTCK19-22
銅鍍鉻
鋁合金紅色陽極
PGTCK
50.0
14
2.8
7
0.5
PGTDK22-11
PGTDK22-11
塑膠
鋁合金紅色陽極
PGTDK
76.5
14
0.0
0
0.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表