PH - 外六角接头
BLCH
辅助元件
螺纹管接头
Powered by
CAD模型選擇
{blch/accessories/thred_pneummatic_fittings/ph_series.prj},{NB=PH6-M5},{D=6},{TC=M5},{SC=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
CNSTYPECODE
ⁿ/ₐ
D
口径
ⁿ/ₐ
R
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
E
[mm]
H
[mm]
K
[mm]
P
[mm]
J
[mm]
R2
[mm]
PH4-M5
PH4-M5
4
M5
4.0
19.0
20.2
8.0
12.6
11.0
10.2
10.0
PH6-M5
PH6-M5
6
M5
4.0
19.0
22.7
8.0
12.6
13.0
10.2
10.0
PH8-01
PH8-01
8
PT1/8
7.5
24.5
25.5
12.0
17.2
15.0
14.2
14.0
PH10-01
PH10-01
10
PT1/8
7.5
24.5
28.7
12.0
19.0
18.5
14.2
14.0
PH12-01
PH12-01
12
PT1/8
7.5
24.5
30.2
12.0
20.0
20.5
14.2
14.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表