카탈로그: PRiCi FA
생성됨: 27.09.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
PRiCi FA
PHJ11C,PHJ11S,PHJ21C,PHJ21S - Nut for bearing/tooth lock washer for bearing
PRiCi FA
Rotating motion parts
Bearings·Cam Followers·Roller Followers
Powered by
CAD모델 선택
{prici/bbb/b12/phj11c_asmtab.prj},{NB=PHJ11S10},{LV2=assembly},{LV1=stainless steel},{MAT2=SUS304},{CODE=PHJ11S},{MYCODE=M_JLNSK},{VAR02=10},{PPATH=phj11c_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
LV2
Type 2
ⁿ/ₐ
LV1
Type 1
ⁿ/ₐ
MAT1
Nut material
ⁿ/ₐ
MAT2
Toothed lock washer material
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
FIX02
Mx pitch (fine thread)
ⁿ/ₐ
FIX04
Da
[mm]
FIX06
D2
[mm]
FIX08
B
[mm]
FIX10
d
[mm]
FIX12
S
[mm]
FIX14
T
[mm]
FIX16
Reference weight
[g]
FIX18
d1
[mm]
FIX20
k
[mm]
FIX22
S1
[mm]
FIX24
S2
[mm]
FIX26
t
[mm]
FIX28
V
[mm]
FIX30
D3
[mm]
FIX32
D4
[mm]
FIX34
Number of teeth
ⁿ/ₐ
FIX36
Groove width a
[mm]
FIX38
Groove depth b
[mm]
PHJ11C10
PHJ11C10
assembly
steel
SS400
SUS304
PHJ11C
10×0.75
18
13
4
14
3
2.0
5.0
10
8.5
3.0
3.0
1.0
2.0
21
13
9
4
2.0
PHJ11S10
PHJ11S10
assembly
stainless steel
SUS303
SUS304
PHJ11S
10×0.75
18
13
4
14
3
2.0
5.3
10
8.5
3.0
3.0
1.0
2.0
21
13
9
4
2.0
PHJ21C10
PHJ21C10
Monomer
steel
SS400
SPCC
PHJ21C
10×0.75
18
13
4
14
3
2.0
0.0
10
8.5
3.0
3.0
1.0
2.0
21
13
9
4
2.0
PHJ21S10
PHJ21S10
Monomer
stainless steel
SUS303
SPCC
PHJ21S
10×0.75
18
13
4
14
3
2.0
0.0
10
8.5
3.0
3.0
1.0
2.0
21
13
9
4
2.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성