카탈로그: MOVET
생성됨: 03.08.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
MOVET
Plastic line base Ø83 FIX
MOVET
Leveling Feet
Stainless Steel / Plastic
Spindle Diameter M12
Base Diameter 71-90mm
Powered by
CAD모델 선택
{movet/maschinenfuesse/edelstahl_kunststoff/durchmesser_spindel_m12/durchmesserbereich_fussplatte_71_90mm/ss_plastic_fix_stem_m12_d83_asmtab.prj},{NB=MOVET+45812633/12(hoch0)},{TYP=45812633/12},{BESTNR=4061408104994},{LODLEVEL=hoch},{ANG=0},{BES=M12x75},{A=36},{B=75},{D=83},{CH=14},{F=M12},{M=12},{G=28},{H=111},{H1=114},{SL=15000},{INFO=Download-Link},{LINK=https://www.movet.eu/docs/MARTIN/PDF/12630_10_12641.pdf},{TYPX=12633/12},{ANTISLIP=3},{PLATE=1},{D1=56.000},{HOLE=8.500},{VER1=2},{VER2=1},{PPATH=../../parts/ss_plastic_fix_stem_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
TYP
Type
ⁿ/ₐ
BESTNR
Order No.
ⁿ/ₐ
BES
Description
ⁿ/ₐ
A
Minimum installation height maschine-bottom
[mm]
B
Nutzbare Gewindelänge
[mm]
D
Base
[mm]
CH
Regulation key
[mm]
F
Thread
ⁿ/ₐ
G
Height base
[mm]
H
Total height
ⁿ/ₐ
H1
Total height
ⁿ/ₐ
SL
Maschine foot load
[N]
MOVET+4061408023479
45812630/12
4061408023479
M12x50
36
50
83
14
M12
28
86
86
15000
MOVET+4061408081059
45812631/12
4061408081059
M12x50
36
50
83
14
M12
28
86
89
15000
MOVET+4061408105007
45812632/12
4061408105007
M12x75
36
75
83
14
M12
28
111
111
15000
MOVET+4061408104994
45812633/12
4061408104994
M12x75
36
75
83
14
M12
28
111
114
15000
MOVET+4061408026869
45812634/12
4061408026869
M12x100
36
100
83
14
M12
28
136
136
15000
MOVET+4061408026111
45812635/12
4061408026111
M12x100
36
100
83
14
M12
28
136
139
15000
MOVET+4061408081028
45812636/12
4061408081028
M12x125
36
125
83
14
M12
28
161
161
15000
MOVET+4061408067657
45812637/12
4061408067657
M12x125
36
125
83
14
M12
28
161
164
15000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성