slovenčina
English
Plate Ball Bearings
Rollenbau
Wheels
Plate Ball Bearings, 50-600 kg
Powered by
CAD모델 선택
{rollenbau/9_wheels/plate_ball_bearings_50_600/plate_ball_bearings.prj},{NB=197 B},{ORDERNO=197 B},{LC=280},{H=19.5},{TP=95x70},{HS=75x45},{HD=6.5},{TPA=95},{TPB=70},{HSA=75},{HSB=45},{NDM=0.000},{R=0.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
ORDERNO
Article-number
ⁿ/ₐ
LC
Load capacity
[mm]
H
Overall height H
[mm]
TP
Dimension of top plate
[mm]
HS
Hole spacing
[mm]
HD
Hole-Ø
[mm]
197 A
197 A
50
10.5
57x57
43x43
6.5
197 B
197 B
280
19.5
95x70
75x45
6.5
198 ZPI
198 ZPI
250
19.0
115x85
80x60
9.0
198 ZPK
198 ZPK
600
26.0
138x109
105x80
11.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성