카탈로그: GIMOTA
생성됨: 16.01.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
GIMOTA
Plug part indoor, socket contact
GIMOTA
Circularconnectors
Plug with bayonet coupling
Series GB
GB60
Powered by
CAD모델 선택
{gimota/circularconnectors/plug_with_bayonet_coupling/series_gb/gb60/plug_for_indoor_socket_contacts.prj},{NB=GB60-20-xxSx-xxx},{COMPANY=GIMOTA},{SIZE=20},{L1=35.5},{L2=22.0},{D1=41.1},{G1=1\"1/4-18},{B1=2},{D2=39.0},{D3=34.5},{D4=30.0},{D5=26.4},{D6=23.6},{D7=26.6},{D8=4.5},{D9=24.4},{S1=UNE},{G1X=1.12500},{H1=20.0},{H2=15.50},{H3=0.5},{L3=9.0},{L4=7.0},{L5=6.5},{L6=1.5},{L7=18.5},{L8=20.7},{L9=0.4},{L10=3},{L11=3.0},{L12=1.5},{W1=60},{W2=90},{N1=3},{N2=80},{N3=60},{ARTNR=GB60-20-xxSx-xxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
COMPANY
Company
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
SIZE
Size
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
D1
[mm]
G1
ⁿ/ₐ
GB60-10SL-xxSx-xxx
GIMOTA
GB60-10SL-xxSx-xxx
10SL
25.5
17.1
23.3
5/8"-24
GB60-14s-xxSx-xxx
GIMOTA
GB60-14s-xxSx-xxx
14S
25.5
15.8
29.7
7/8"-20
GB60-16s-xxSx-xxx
GIMOTA
GB60-16s-xxSx-xxx
16S
25.8
15.8
32.9
1"-20
GB60-16-xxSx-xxx
GIMOTA
GB60-16-xxSx-xxx
16
35.3
22.0
33.6
1"-20
GB60-18-xxSx-xxx
GIMOTA
GB60-18-xxSx-xxx
18
35.5
22.0
37.0
1"1/8-18
GB60-20-xxSx-xxx
GIMOTA
GB60-20-xxSx-xxx
20
35.5
22.0
41.1
1"1/4-18
GB60-22-xxSx-xxx
GIMOTA
GB60-22-xxSx-xxx
22
35.6
22.0
43.2
1"3/8-18
GB60-24-xxSx-xxx
GIMOTA
GB60-24-xxSx-xxx
24
35.6
23.0
48.1
1"1/2-18
GB60-28-xxSx-xxx
GIMOTA
GB60-28-xxSx-xxx
28
35.6
23.0
53.0
1"5/8-18
GB60-32-xxSx-xxx
GIMOTA
GB60-32-xxSx-xxx
32
37.0
24.7
60.1
1"7/8-16
GB60-36-xxSx-xxx
GIMOTA
GB60-36-xxSx-xxx
36
37.0
24.7
66.2
2"1/16-16
GB60-40-xxSx-xxx
GIMOTA
GB60-40-xxSx-xxx
40
38.2
24.8
72.7
2"5/16-16
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성