您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
中文
中文
POPS - Indexing Plunger - Pneumatic type
NBK (锅屋百迪株式会社)
机械要素零件
分度销
POPS - Indexing Plunger
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/man_machine_elements/indexing_plunger/pops_indexing_plunger/pops.prj},{NB=POPS-12-15-AK},{CN=POPS-12-15-AK},{M=M20x1.5},{M1=M3},{D=21},{L=91},{L1=34},{L2=10},{L3=24},{LF=4},{LB=10},{SW=19},{SW1=30},{B=12},{S=15},{NDM=20},{NDM1=3},{VER=1}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
明細表
CN
型号
ⁿ/ₐ
M
Thread M
ⁿ/ₐ
M1
Thread M1
ⁿ/ₐ
D
尺寸 D
[mm]
L
尺寸 L
[mm]
L1
尺寸 L1
[mm]
L2
尺寸 L2
[mm]
L3
尺寸 L3
[mm]
LF
尺寸 Lf
[mm]
LB
尺寸 Lb
[mm]
SW
Dimension SW
[mm]
SW1
Dimension SW1
[mm]
B
尺寸 B
ⁿ/ₐ
S
s
[mm]
POPS-6-9-DK
POPS-6-9-DK
M12x1.5
M3
21
82
22
10
24
4
6
19
18
6
9
POPS-8-12-DK
POPS-8-12-DK
M16x1.5
M3
21
88
26
10
24
4
8
19
24
8
12
POPS-10-12-DK
POPS-10-12-DK
M16x1.5
M3
21
88
26
10
24
4
8
19
24
10
12
POPS-12-15-DK
POPS-12-15-DK
M20x1.5
M3
21
91
34
10
24
4
10
19
30
12
15
POPS-6-9-DK-0.4-S-SN
POPS-6-9-DK-0.4-S-SN
M12x1.5
M3
21
82
22
10
24
4
6
19
18
6
9
POPS-8-12-DK-0.4-S-SN
POPS-8-12-DK-0.4-S-SN
M16x1.5
M3
21
88
26
10
24
4
8
19
24
8
12
POPS-10-12-DK-0.4-S-SN
POPS-10-12-DK-0.4-S-SN
M16x1.5
M3
21
88
26
10
24
4
8
19
24
10
12
POPS-12-15-DK-0.4-S-SN
POPS-12-15-DK-0.4-S-SN
M20x1.5
M3
21
91
34
10
24
4
10
19
30
12
15
POPS-6-9-AK
POPS-6-9-AK
M12x1.5
M3
21
82
22
10
24
4
6
19
18
6
9
POPS-8-12-AK
POPS-8-12-AK
M16x1.5
M3
21
88
26
10
24
4
8
19
24
8
12
POPS-10-12-AK
POPS-10-12-AK
M16x1.5
M3
21
88
26
10
24
4
8
19
24
10
12
POPS-12-15-AK
POPS-12-15-AK
M20x1.5
M3
21
91
34
10
24
4
10
19
30
12
15
POPS-6-9-AK-0.4-S-SN
POPS-6-9-AK-0.4-S-SN
M12x1.5
M3
21
82
22
10
24
4
6
19
18
6
9
POPS-8-12-AK-0.4-S-SN
POPS-8-12-AK-0.4-S-SN
M16x1.5
M3
21
88
26
10
24
4
8
19
24
8
12
POPS-10-12-AK-0.4-S-SN
POPS-10-12-AK-0.4-S-SN
M16x1.5
M3
21
88
26
10
24
4
8
19
24
10
12
POPS-12-15-AK-0.4-S-SN
POPS-12-15-AK-0.4-S-SN
M20x1.5
M3
21
91
34
10
24
4
10
19
30
12
15
POPS-6-9-EK
POPS-6-9-EK
M12x1.5
M3
21
82
22
10
24
4
6
19
18
6
9
POPS-8-12-EK
POPS-8-12-EK
M16x1.5
M3
21
88
26
10
24
4
8
19
24
8
12
POPS-10-12-EK
POPS-10-12-EK
M16x1.5
M3
21
88
26
10
24
4
8
19
24
10
12
POPS-12-15-EK
POPS-12-15-EK
M20x1.5
M3
21
91
34
10
24
4
10
19
30
12
15
POPS-6-9-EK-0.4-S-SN
POPS-6-9-EK-0.4-S-SN
M12x1.5
M3
21
82
22
10
24
4
6
19
18
6
9
POPS-8-12-EK-0.4-S-SN
POPS-8-12-EK-0.4-S-SN
M16x1.5
M3
21
88
26
10
24
4
8
19
24
8
12
POPS-10-12-EK-0.4-S-SN
POPS-10-12-EK-0.4-S-SN
M16x1.5
M3
21
88
26
10
24
4
8
19
24
10
12
POPS-12-15-EK-0.4-S-SN
POPS-12-15-EK-0.4-S-SN
M20x1.5
M3
21
91
34
10
24
4
10
19
30
12
15
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
SNZS - 精密机器用盘头小螺钉(精密螺丝)
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
VAOH - 手杆
Festo
30.08.2023
SNSS-UCL - Socket Head Cap Screw / SUSXM7
NBK (锅屋百迪株式会社)
29.06.2023
VAOH-S7 - 手动装置
Festo
30.08.2023
VAME-P14 - 墙面安装
Festo
25.06.2024
TJK - T形接头
Festo
04.08.2023
HMBS - 型材
Festo
24.08.2023
NPFC-T - T形接头
Festo
26.09.2023
KNMS-SC - Knurled Knob with Captive Mechanism
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
SSHS - 内六角超短头螺栓(不锈钢制)
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
SLHS - 内六角短头螺栓(不锈钢制)
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
SNSS-FT - 内六角螺栓(全螺纹)
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
KUM - 滚花旋钮 平型
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
FNFS-B1-X - Leveling Adjuster
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表