피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: IMI Norgren
생성됨: 01.01.2020
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
IMI Norgren
Positioning system ELZU 30, 40, 60, 60S, 80, 80S, 100 (Surface portal) - Belt driven positioning systems
IMI Norgren
Actuators
Electric Motion
Linear Axis
Positioning systems
Belt driven positioning systems EL
Powered by
CAD모델 선택
{imi_precision/1_actuators/6_e_actuator/electric_motion/1_positioning_systems/1_3_el_belt/elzu_asmtab.prj},{NB=X-Axis ELZU60700004100626, Y-Axis ELZU60800004100530(200,0,200,0)},{TYP=ELZU 60},{BG=60},{QX=168},{QY=210},{HUBX=200},{HUBY=200},{HUBSTX=0},{HUBSTY=0},{FPA=0},{STA=0},{AV=0},{INFO=Produktdatenblatt},{A=144},{B=96},{C=80},{D=47},{E=30},{F=42},{G=0.0},{H=0.0},{I=33},{J=82},{K=90},{MM=-},{N=M8},{NN=8},{OO=M8},{P=59},{T=M6},{TT=6},{V=123},{X=27.0},{Y=26.0},{GG=14.7},{G1=0.62},{ZR=5M25},{VH=130},{ZZ=26},{S=14 h6 x 35},{R=5x5x28},{KPP=14},{DPL=12},{BGLS=60},{CVF=8},{YY=41},{PPATH=assemblies/elzu_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
TYP
Type designation
ⁿ/ₐ
LX
Basic length
[mm]
LY
Basic length
[mm]
LXMAX
Total length X-Axis
[mm]
LYMAX
Total length Y-Axis
[mm]
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
A
Width
[mm]
B
Distance
[mm]
C
Width
[mm]
D
Diameter
[mm]
E
Distance
[mm]
F
Distance
[mm]
G
Height
[mm]
H
Height
[mm]
I
Length
[mm]
J
Height
[mm]
K
Height
[mm]
MM
for
ⁿ/ₐ
N
Thread
ⁿ/ₐ
OO
for
ⁿ/ₐ
P
Length
[mm]
T
Thread
ⁿ/ₐ
V
Length
[mm]
X
Length
[mm]
Y
Length
[mm]
GG
Basic weight
[kg]
G1
Weight per 100 mm
[kg]
ZR
Belt
ⁿ/ₐ
VH
Feed per turn
[mm/U]
ZZ
Number of teeth
ⁿ/ₐ
S
Ø x length
ⁿ/ₐ
R
Key
ⁿ/ₐ
KPP
Coupling
ⁿ/ₐ
X-Axis ELZU30700001100440...
ELZU 30
240
210
440.000
410.000
X-Axis ELZU30700001100440...
70
56
42
28
13
25
0.0
0.0
27
44
47
-
M5
M6
36
M4
74
16.0
16.0
6.3
0.13
3M12
75
25
6 h6 x 15
2x2x12
7
X-Axis ELZU40700003100504...
ELZU 40
304
250
504.000
450.000
X-Axis ELZU40700003100504...
100
66
58
37
18
32
0.0
0.0
26
58
64
-
M6
M6
49
M5
90
20.5
20.5
6.8
0.24
5M15
100
20
10 h6 x 27
3x3x25
9
X-Axis ELZU60700004100626...
ELZU 60
426
330
626.000
530.000
X-Axis ELZU60700004100626...
144
96
80
47
30
42
0.0
0.0
33
82
90
-
M8
M8
59
M6
123
27.0
26.0
14.7
0.62
5M25
130
26
14 h6 x 35
5x5x28
14
X-Axis ELZU60S70000410065...
ELZU 60S
450
330
650.000
530.000
X-Axis ELZU60S70000410065...
170
108
80
47
30
42
0.0
0.0
33
82
94
-
M8
M8
59
M6
127
27.0
26.0
17.7
0.62
5M25
130
26
14 h6 x 35
5x5x28
14
X-Axis ELZU80700007100735...
ELZU 80
535
435
735.000
635.000
X-Axis ELZU80700007100735...
170
117
100
68
40
60
10.0
30.5
44
110
121
M6
M10
M10
90
M8
165
39.0
38.0
31.0
1.00
8M30
192
24
18 h6 x 45
6x6x40
19
X-Axis ELZU80S70000710075...
ELZU 80S
555
455
755.000
655.000
X-Axis ELZU80S70000710075...
190
126
100
68
40
60
12.5
30.0
44
110
122
M6
M10
M8
90
M8
166
39.0
38.0
32.0
1.00
8M30
192
24
18 h6 x 45
6x6x40
19
X-Axis ELZU10070000910095...
ELZU 100
758
590
958.000
790.000
X-Axis ELZU10070000910095...
230
155
130
90
50
80
0.0
29.0
69
135
154
M10
M12
M10
110
M10
223
50.0
50.0
47.3
1.40
8M50
256
32
22 h6 x 45
6x6x40
24
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성