피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Bahr Modultechnik
생성됨: 12.12.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bahr Modultechnik
Positioning system QSZ 60, 80, 100, 125 - Belt drive
Bahr Modultechnik
Positioning systems
Rail guide positioning systems QS
Powered by
CAD모델 선택
{bahr_modultechnik/1_positioning_systems/1_6_qs_rail/qsz_asmtab.prj},{NB=QSZ80100004100630(Q=232)(0)},{TYP=QSZ 80},{BG=80},{Q=232},{HUB=200},{HUBST=0},{FPA=0},{STA=0},{AV=0},{INFO=Produktdatenblatt},{A=100},{B=80},{C=50},{D=68},{E=93.0},{F=60},{G=106.0},{H=47.5},{J=40},{K=M 10},{N=M 6},{M=M 8},{P=90},{T=M 8},{X=45},{Y=40},{GG=10.4},{G1=0.96},{O=M 8},{RA=5.000},{RB=28.000},{ZAP=18 h6 x 45},{R=6x6x40},{ZR=8M30},{ZS=176},{ZZ=22},{KP=19},{SD=14.000},{SL=35.000},{U=80},{DPL=8.000},{YW=62.000},{QX=92.000},{DW=19.000},{VERS=1.000},{Q0=232},{Q1=196},{Q2=312},{Q3=390},{L0=430},{L1=390},{L2=510},{L3=585},{ABTYP=QL/QS 80},{PPATH=assemblies/qsz_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
TYP
Type designation
ⁿ/ₐ
L
Basic length
[mm]
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
LMAX
Total length
[mm]
A
Width
[mm]
B
Width
[mm]
C
Distance
[mm]
D
Diameter
[mm]
E
Height
[mm]
F
Distance
[mm]
G
Height
[mm]
H
Distance
[mm]
J
Distance
[mm]
K
Thread
ⁿ/ₐ
N
for
ⁿ/ₐ
M
for
ⁿ/ₐ
P
Width
[mm]
T
Thread
ⁿ/ₐ
X
Distance
[mm]
Y
Distance
[mm]
GG
Basic weight
[kg]
G1
Weight
[kg]
ZAP
Ø x length
ⁿ/ₐ
R
Key
ⁿ/ₐ
ZR
Belt
ⁿ/ₐ
ZS
Pulley
[mm/U]
ZZ
Number of teeth
ⁿ/ₐ
KP
Coupling
ⁿ/ₐ
V
Distance
[mm]
QSZ60100003100500(Q=177)
QSZ 60
300
QSZ60100003100500(Q=177)
500
80
60
36
47
63.0
42
79.0
29.5
30
M 8
M 5
M 6
59
M 6
27
26
3.5
0.55
14 h6 x 35
5x5x28
5M25
130
26
14
136
QSZ80100004100630(Q=232)
QSZ 80
430
QSZ80100004100630(Q=232)
630
100
80
50
68
93.0
60
106.0
47.5
40
M 10
M 6
M 8
90
M 8
45
40
10.4
0.96
18 h6 x 45
6x6x40
8M30
176
22
19
155
QSZ100100007100710(Q=268)
QSZ 100
510
QSZ100100007100710(Q=268)
710
130
100
66
90
110.0
80
129.0
55.0
50
M 12
M10
M 10
110
M 10
49
50
15.9
1.47
22 h6 x 45
6x6x40
8M50
224
28
24
166
QSZ125100009100770(Q=300)
QSZ 125
570
QSZ125100009100770(Q=300)
770
160
125
82
110
134.5
100
157.5
65.0
60
M 12
M10
M 12
130
M 10
60
60
30.5
2.21
30 h6 x 55
8x7x50
8M70
288
36
28
160
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성