PP/PP/EPDM - Butterfly valve type 75
Frank
Valves
Butterfly valves
Type 75
Manuel
Gears
PP/PP/EPDM
Powered by
CAD모델 선택
{frank/armaturen/absperrklappen/typ_75/manuel/getriebe/pp_pp_epdm/typ_75_manuel.prj},{NB=575511450DN450},{NDMM=400},{NDINCH=16},{MD=406},{C=515.0},{N=16},{N1=0},{M=-},{D=600},{DPP=0},{DPVDF=0},{VER=3},{PPATH=../parts/type_56_75_gear_asmtpl.prj},{AN=Getriebe},{DN=DN450},{GH=PP},{DC=EPDM},{INFO=Produktinformationen},{A=319},{A1=85},{A2=110},{H3=139},{D3=410},{D2=340},{SH1=70+20},{D4=50},{K1=295},{NXSD1=4x18},{ALPHA=60}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CNSORDERNO
order number
ⁿ/ₐ
GH
Housing
ⁿ/ₐ
SCH
Scheibe
ⁿ/ₐ
DC
Seal
ⁿ/ₐ
A
Length A
[mm]
A1
Length A1
[mm]
A2
Length A2
[mm]
H
Height H
[mm]
H1
Height H1
[mm]
H2
Height H2
[mm]
H3
Height H3
[mm]
D3
Ø D3
[mm]
NXSD2
n x Ø d2
[mm]
K
LKR Ø K
[mm]
SD
Ø d
[mm]
D1
Ø D1
[mm]
D2
Ø D2
[mm]
L
Length L
[mm]
I
Length l
[mm]
SH1
Height h1
[mm]
D4
Ø D4
[mm]
K1
LKR Ø K1
[mm]
NXSD1
n x Ø d1
[mm]
ALPHA
Angle alpha
[°]
575511450
575511450
PP
PP
EPDM
319
85
110
445
315
370
139
410
20x26
565
452
525
340
179
650
70+20
50
295
4x18
60
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성